Osuszacz membranowy LDM1-1/2-D-MAXI-1000
543669
GTIN 4052568182199
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/2
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1000 l/min
Ciśnienie robocze
3 bar - 12.5 bar
Redukcja ciśnieniowego punktu rosy
17 K