Przekładnie przemysłowe

Przekładnie przemysłowe to przekładnie przeznaczone do pracy ciągłej, które sprawdzają się również w ekstremalnych warunkach pracy i w zastosowaniach specjalnych. Przekładnie są łącznikiem pomiędzy silnikiem a aplikacją. Ich zadaniem jest konwersja momentu obrotowego i prędkości, dopasowanie do bezwładności masy i zwiększenie dokładności pozycjonowania. Przekładnie przemysłowe charakteryzują się zazwyczaj dużą wydajnością, wytrzymałością i długą żywotnością.

Przekładnie Festo

Nasze przekładnie znajdują zastosowanie w automatyce przemysłowej. Aby sprostać wymaganiom przemysłowym, muszą charakteryzować się solidną konstrukcją, kontrolowanym zużyciem energii, długą żywotnością, precyzją, być łatwymi w utrzymaniu, odpornymi na awarie i niezawodnymi w działaniu. Przekładnie Festo są również doskonale dopasowane do odpowiednich silników.

Przekładnie EMGA

EMGA to gama przekładni dopasowanych do silników skokowych i serwo Festo. Do wyboru są warianty: przekładnia planetarna o zębach prostych lub przekładnia kątowa. Przekładnia planetarna o przełożeniach i = 3; 5; 8; 12; 20 może być łączona z jednej strony z naszymi silnikami serwo EMME-AS i EMMT-AS, a z drugiej strony z silnikami skokowymi serii EMMS-ST. Jako przekładnia kątowa, EMGA - z takim samym przełożeniem - jest idealnym uzupełnieniem dla silników serwo EMME-AS i EMMT-AS . Dzięki dożywotniemu nasmarowaniu smarem, nasze przekładnie pozwalają uniknąć przestojów i strat produkcyjnych. Dzięki stopniowi ochrony IP54 mają całkowitą ochronę przed dotykiem i są ze wszystkich stron zabezpieczone przed wodą rozpryskową.

Przekładnia EMGA

Co to jest przekładnia kątowa?

Przekładnie kątowe to wszystkie przekładnie, których wał wejściowy i wyjściowy są ustawione względem siebie pod kątem 90 stopni. W szczególnych przypadkach mogą być również zaprojektowane do pracy pod innymi kątami. Osie mają wspólny punkt przecięcia. Jest to również alternatywne określenie dla przekładni stożkowych. Najważniejszą cechą przekładni stożkowej jest przekładnia kątowa, która umożliwia użytkownikowi zmianę układu obrotów maszyny. W ten sposób można zmienić system rotacji z poprzecznego na podłużny. Przekładnie z przekładniami stożkowymi są kompaktowe i wytrzymałe oraz mogą przenosić dużą moc.

Co to są przekładnie planetarne?

Przekładnie planetarne, zwane również przekładniami obiegowymi, to przekładnie przemysłowe, a dokładniej przekładnie cierne lub przekładnie zębate. Nazywa się je tak, ponieważ obracające się koła planetarne (zębniki nośne) krążą wokół centralnego koła słonecznego (zębnik słoneczny), tak jak planety w naszym Układzie Słonecznym krążą wokół Słońca. Przekładnie planetarne są niezwykle wydajne. Pozwalają one na uzyskanie bardzo wysokiego przełożenia. Jeśli Twoja aplikacja wymaga dużej precyzji, zalecamy wybór przekładni planetarnej.