Silnik serwo EMMT-AS, EMMT-EC
Silnik serwo EMMT-AS do wymagających i dynamicznych zastosowań wyróżnia się dużymi możliwościami regulacji i precyzją podczas zadań związanych z pozycjonowaniem. To rozwiązanie z jednym kablem zajmuje mało miejsca i wyraźnie ogranicza nakłady związane z instalacją.
- Seria technologiczna - dla wymagających zadań związanych z pozycjonowaniem
- Do wyboru 6 wielkości silników w 4 długościach całkowitych
- Bezszczotkowy, synchroniczny silnik serwo z wirnikiem z magnesami stałymi
- Cyfrowy enkoder absolutny jednoobrotowy lub wieloobrotowy
- Niezawodność, wysoka dynamika i precyzja
- Niezwykle niski moment spoczynkowy - zapewnia wysoką synchronizację nawet przy niskich prędkościach obrotowych
- Jedno przyłącze silnika (OCP: One cable plug) - jeden kabel przyłączeniowy do zasilania i enkodera, z wtyczką orientowaną
- Stopień ochrony IP67 (dla obudowy silnika i techniki przyłączeniowej) i do IP65 (na wałku silnika z pierścieniem uszczelniającym wałek)
- Opcjonalnie z hamulcem
- Opcjonalnie z bezwzględnym enkoderem bezpieczeństwa, wieloobrotowym
- Idealnie pasuje do naszego kompleksowego portfolio produktów obejmującego napędy elektromechaniczne, silniki, sterowniki napędów i systemy sterowania