Seria MS oferuje wiele wariantów modułów rozgałęzień lub kolektorów sprężonego powietrza, idealnych do każdego zastosowania.
W zależności od wymagań, mogą być skonfigurowane ze zintegrowanym zaworem zwrotnym, czujnikiem ciśnienia z wyświetlaczem lub bez oraz mechanicznym wyłącznikiem ciśnieniowym gotowym do instalacji. W przypadku niewielkiej ilości miejsca dostępne są one również w wersji wąskiej, o połowę mniejszej szerokości całkowitej.
Dzięki prostemu systemowi modułowemu rozgałęziacze sprężonego powietrza serii MS mogą być montowane modułowych zespołach przygotowania powietrza.
Opcjonalnie mogą być również skonfigurowane do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem 1, 2, 21 i 22 oraz z dopuszczeniem UL.