Regulatory ciśnienia Festo

Regulatory ciśnienia są używane w aplikacjach pneumatycznych do ustawiania i utrzymywania stałego poziomu ciśnienia w maszynie. W wielu zastosowaniach sprężarki dostarczają sprężone powietrze o ciśnieniu w zakresie 10...16 bar, które jest zbyt wysokie, więc należy je zmniejszyć za pomocą regulatorów ciśnienia. Zbyt wysokie ciśnienie prowadzi do większego zużycia elementów wykonawczych lub niepotrzebnie wysokich kosztów energii, zbyt niskie ciśnienie nie zapewnia pożądanej wydajności pod względem prędkości lub siły. Powoduje to wahania jakości i błędne wyniki.

Funkcjonalność regulatorów ciśnienia

Doprowadzone sprężone powietrze przepływa z wlotu regulatora ciśnienia po stronie pierwotnej, zwane również ciśnieniem wlotowym do gniazda zaworu. Regulator ciśnienia ustawia sprężone powietrze do pożądanego ciśnienia wtórnego, zwanego również ciśnieniem wylotowym, podczas przepływu przez jego wnętrze. Jest on ustawiany zgodnie z indywidualnymi wymaganiami za pomocą pokrętła. Użycie pokrętła powoduje również ruch sprężyny, która wywiera siłę na górną część membrany regulacyjnej, która z kolei przesuwa się w górę lub w dół. Popychacz zaworu zostaje uruchomiony i zawór się otwiera. Gdy ciśnienie wtórne spada, siła sprężyny na membranie jest większa niż przeciwdziałające ciśnienie wylotowe. Powoduje to przesunięcie popychacza zaworu bardziej w dół, co zwiększa otwarcie zaworu i powoduje ponowny wzrost ciśnienia wtórnego.

Regulatory ciśnienia, seria MS-B

W naszej nowej serii MS-B znajdziesz regulatory ciśnienia MS-LR-B drugiej generacji, który reprezentuje naszą atrakcyjną cenowo, technicznie ukierunkowaną serię polimerową. Dostępne są wielkości o szerokości 25, 40 lub 62 mm, seria charakteryzuje się łatwością obsługi i jest wykonana z nowoczesnych materiałów polimerowych. Ciśnienie powietrza jest regulowane i blokowane za pomocą pokrętła, a zintegrowane pierwotne i wtórne odpowietrzanie z wtórnym przepływem zapewnia stabilne sterowanie. Regulator ciśnienia MS-LR-B jest dostępny z manometrem lub adapterem G1/8 ("A8").

Seria MS-Basic

Regulatory ciśnienia, seria MS-B

Nasz "one MS worldwide" oferuje szeroką gamę regulatorów ciśnienia. Od zintegrowanej funkcji przepływu zwrotnego i wtórnego odpowietrzania w standardzie po wysoką wydajność przepływu i bardzo dobrą charakterystykę sterowania - seria MS oferuje odpowiedni produkt do każdego zastosowania. Dostępna jest w czterech wielkościach, z mechanicznym manometrem lub alternatywnie z czujnikiem ciśnienia z wyświetlaczem lub bez. Ponadto wszystkie regulatory ciśnienia serii MS mogą być instalowane modułowo w kombinacjach zespołów przygotowania powietrza zgodnie z prostym systemem modułowym serii MS. Opcjonalnie regulatory ciśnienia mogą być również skonfigurowane do zastosowań w obszarach niebezpiecznych stref 1, 2, 21 i 22, a także z zatwierdzeniem UL.

Seria MS

Regulatory ciśnienia serii D

W serii D znajduje się regulator ciśnienia LR-DB z następującym zakresem ciśnienia: 7 bar ciśnienia wylotowego i 10 bar ciśnienia wlotowego. Kolejną cechą jest wysokie natężenie przepływu przy dobrej stabilności ciśnienia. Regulator ten dostępny jest w wielkości o przepływie do ok. 1300 l/min.

Regulatory ciśnienia, jednostki indywidualne

Niezależnie od serii, można również uzyskać od nas pojedyncze jednostki, które nadają się do bardziej wrażliwych zastosowań. Na przykład, precyzyjne regulatory ciśnienia LRP i LRPS są idealnym wyborem dla wymaganych histerez ciśnienia rzędu 0,02 bara. Oba regulatory umożliwiają precyzyjną regulację ciśnienia zarówno w zastosowaniach statycznych, jak i dynamicznych. Prawie całkowita kompensacja wahań ciśnienia roboczego Są one dostępne w wielkości 40 mm z gwintem przyłączeniowym 1/8" i normalnym nominalnym natężeniem przepływu 300 l/min oraz 50 mm z gwintem przyłączeniowym ¼" i normalnym nominalnym natężeniem przepływu 2300 l/min.

Sterowany elektrycznie regulator ciśnienia PREL idealnie nadaje się do zastosowań wysokociśnieniowych z zakresem regulacji ciśnienia do 40 bar. Ciśnienie wyjściowe elektrycznego regulatora ciśnienia PREL jest sterowane przez zawór proporcjonalny ciśnienia VPPL za pomocą zintegrowanego czujnika ciśnienia i porównywane wewnętrznie z wartością zadaną. W przypadku odchyleń VPPL steruje regulatorem PREL, aż ciśnienie wyjściowe osiągnie wartość zadaną. Funkcja wolnego startu jest zintegrowana w standardzie. Ponadto z przodu i z tyłu regulatora ciśnienia znajdują się przyłącza manometru.

Pojedyncze urządzenia