Regulatory ciśnienia

Regulatory ciśnienia służą do sterowania i regulacji sprężonego powietrza w układach pneumatycznych. Niezawodnie chronią przed przekroczeniem maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia lub ograniczają ciśnienie robocze w instalacji pneumatycznej. Festo oferuje trzy różne regulatory ciśnienia spełniające szeroki zakres wymagań.

Regulator ciśnienia-mini LR-3,3

Nasz małogabarytowy regulator ciśnienia typu LR-3,3 utrzymuje ciśnienie robocze w dużej mierze na stałym poziomie niezależnie od wahań ciśnienia w sieci i ogólnego zużycia powietrza, tzn. niezawodnie reguluje ciśnienie robocze całkowicie niezależnie od wahań ciśnienia wejściowego. LR-3,3 to membranowy zawór regulacyjny bezpośredniego działania z wtórnym odpowietrzeniem, który jest montowany na płycie przyłączeniowej w dowolnej pozycji montażowej. Może być stosowany przy maksymalnym ciśnieniu wyjściowym 8 bar w zakresie temperatur od -10 do +60 °C i przy wadze 0,050 kg jest jednym z naszych najlżejszych regulatorów ciśnienia.

Regulator ciśnienia VRPA

Do grupy zaworów ciśnieniowych należy również regulator ciśnienia VRPA , który służy do redukcji ciśnienia. Nasz mocny, atrakcyjny i kompaktowy klasyk może być instalowany bezpośrednio pomiędzy dwoma przewodami, w linii lub na samej wyspie zaworowej. VRPA reguluje ciśnienie robocze niezależnie od wahań ciśnienia wejściowego i ma funkcję wtórnego odpowietrzania i przepływu wstecznego. Dzięki płynnej regulacji ciśnienia, wydajność energetyczna zaworu jest znacznie wyższa niż w przypadku innych regulatorów ciśnienia – gdy nie jest wymagane pełne ciśnienie w sieci, VRPA pomaga oszczędzać energię. Jest uruchamiany bezpośrednio, opcjonalnie dostępny z manometrem i jest podłączony z obu stron za pomocą złącza wtykowego lub gwintu.

Różnicowy regulator ciśnienia LRLL

Regulatoryróżnicowe LRL i LRLLpowalają ustawić ręcznie ustawioną różnicę ciśnień między ciśnieniem pierwotnym na gwincie wkręcanym a ciśnieniem wyjściowym na złączu wtykowym. Zawór zwrotny zintegrowany w LRL i LRLL umożliwia ujście ciśnienia na złączu wtykowym bez zmiany ciśnienia na gwincie przyłączeniowym. Oba regulatory ciśnienia są bardzo małe i można je również obracać o 360°, co czyni je bardzo wszechstronnymi. Zakres regulacji ciśnienia LRL i LRLL wynosi od 2 do 6 bar. Należy pamiętać, że żaden produkt nie ma funkcji odpowietrzania, tzn. nie można zredukować rosnącego ciśnienia wyjściowego. LRL i LRLL można podłączyć do aplikacji pneumatycznej za pomocą gwintu lub złącza wtykowego na górze lub z boku.