Jako innowator w dziedzinie pneumatyki z wysokim poziomem wiedzy specjalistycznej w zakresie technologii proporcjonalnej, Festo oferuje szeroką gamę zaworów proporcjonalnych: Proporcjonalne zawory ciśnienia i Proporcjonalne drogowe zawory przepływu. Dzięki temu można z łatwością realizować nawet bardzo złożone aplikacje i mieć nad nimi bezpieczną kontrolę. Festo oferuje maksimum indywidualnych rozwiązań i funkcji - przy minimalnym wysiłku związanym z instalacją, parametryzacją i uruchomieniem. Wszystkie zawory proporcjonalne są zwykle wstępnie ustawione - zintegrowane technologie uwalniają również użytkownika od czasochłonnych rutynowych zadań.
Więcej produktów można znaleźć w naszej kategorii: Zawory i wyspy zaworowe
Dzięki możliwości wyboru różnych serii zaworów o różnych ciśnieniach roboczych, przelotach nominalnych, zakresach natężenia przepływu i temperaturach roboczych Festo oferuje optymalne zawory proporcjonalne dostosowane do potrzeb klienta. W przypadku specjalnych wymagań dostosowujemy również zawory w całości zgodnie z indywidualnymi życzeniami klienta.
Proporcjonalne zawory sterujące przepływem kontrolują przepływ dla podłączonych odbiorników pneumatycznych. Oprócz proporcjonalnych zaworów sterujących przepływem, w tej sekcji można znaleźć również proporcjonalne zawory sterujące kierunkiem, zawory piezoelektryczne i zespoły zaworów. Dowiedz się więcej o zaletach każdego zaworu Festo.
Proporcjonalny zawór sterujący przepływem VEMD jest idealny do sterowania przepływem masowym i charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami montażowymi. Dzięki temu, że jest naprawdę lekki, idealnie nadaje się do stosowania w urządzeniach mobilnych do kontroli przepływu. Dzięki zintegrowanemu obwodowi sterowania z czujnikiem termicznym zawór działa precyzyjnie i dynamicznie. Bardzo szybko reaguje na zmianę wartości zadanej i jest niemal natychmiast gotowy do pracy.
Krótki czas reakcji, wysoka powtarzalność, kompaktowy rozmiar, bez PWIS i z zatwierdzeniem ATEX 3GD: cechy, które sprawiają, że proporcjonalny zawór sterujący przepływem VPCF jest wyjątkowy. Jest predestynowany do wymagających zastosowań, takich jak kontrola gazu ochronnego, objętości powietrza i prędkości w systemach malarskich i przepływowych, i spełnia najwyższe wymagania w zakresie dynamiki, powtarzalności i liniowości charakterystyki.
Proporcjonalny zawór rozdzielający MPYE jest zaworem 5/3-drogowym, proporcjonalnym z suwakiem sterowanym położeniem. Konwertuje on analogowy sygnał wejściowy na odpowiadający mu przekrój otwarcia na wyjściach zaworu. W połączeniu z zewnętrznym regulatorem położenia i systemem pomiaru położenia można uzyskać dokładny pneumatyczny system pozycjonowania.
Kompaktowy i wydajny: Proporcjonalny zawór elektromagnetyczny VPWS to lekki i kompaktowy zawór typu Cartridge-15 mm o dużym przepływie. Jako zawór sterowany bezpośrednio, VPWS bezpiecznie i precyzyjnie reguluje przepływy gazów - czy to tlenu, dwutlenku węgla, powietrza, podtlenku azotu czy gazów obojętnych.
W oparciu o technologię zaworu MPYE, VPWP umożliwia zmianę kierunku ruchu. Dzięki zintegrowanemu interfejsowi do cyfrowej transmisji danych, zawór proporcjonalny jest szczególnie bezpieczny i niezwykle precyzyjny dzięki zintegrowanym czujnikom ciśnienia i sterowaniu kaskadowemu.
Zawór piezoelektryczny VEMP może być używany jako zawór sterujący w połączeniu z czujnikiem. Lekki i mały zawór służy do proporcjonalnego sterowania ciśnieniem lub przepływem i nadaje się do stosowania w urządzeniach mobilnych, takich jak technologia medyczna.
Zawór piezoelektryczny VEAE jest energooszczędny, lekki i cichy. Nadaje się wszędzie tam, gdzie przepływ do 80 l/min musi być kontrolowany bezpiecznie i precyzyjnie, np. w stacjonarnych lub mobilnych zastosowaniach w technologii medycznej.
Jednostka zaworowa VPCB jest częścią serwo-pneumatycznego napędu YHBP dla wszystkich typów balancerów. 3/3-drogowy proporcjonalny regulator ciśnienia z dwoma zintegrowanymi 2/2-drogowymi zaworami zwrotnymi jest dostępny z lub bez wykrywania położenia przełączania.
Zawory regulujące ciśnienie kontrolują ciśnienie podawane do podłączonych odbiorników pneumatycznych. Festo oferuje szeroką gamę produktów do najróżniejszych zastosowań.
Sterowany pilotem zawór regulacji ciśnienia z wybieranym zakresem regulacji ciśnienia jest opcjonalnie dostępny z modułem wartości zadanej. Wartość zadana jest wprowadzana jako analogowy sygnał napięciowy lub prądowy, a połączenie elektryczne odbywa się za pomocą wtyczki.
Zawór proporcjonalny MPPES jest dostępny zarówno w wersji sterowanej bezpośrednio (G1/8), jak i sterowanej pilotem (G1/4, G1/2). Wartość zadana jest wprowadzana jako analogowy sygnał napięciowy lub prądowy, a zakresy regulacji ciśnienia można dowolnie wybierać. Opcjonalnie MPPES jest również dostępny z modułem wartości zadanej.
Zawór ten został opracowany specjalnie dla wyższych ciśnień 10-40 bar. Opracowany specjalnie dla wyższych wartości ciśnienia w zakresie 10… 40 bar. Jako pojedyncze urządzenie z przyłączami gwintowanymi, zawór nadaje się do różnych zastosowań, na przykład w formowaniu butelek PET w przemyśle spożywczym i produkcji napojów lub na stanowiskach do kontroli opon lub hamulców w przemyśle motoryzacyjnym.
Zawory VPPM i VPPM-NPT oferują odpowiednie parametry dla każdego zastosowania. Odpowiednią charakterystykę sterowania można łatwo wybrać spośród 3 ustawień wstępnych za naciśnięciem przycisku. Dwustopniowe obwody sterujące z kontrolą wielu czujników pozwalają również na bezpieczne i niezawodne sterowanie.
Zawór proporcjonalny ciśnienia VPPM
Zawór proporcjonalny ciśnienia VPPM-NPT
Zawór proporcjonalny VPPX z rodziny zaworów VPPM zapewnia maksymalną elastyczność i najlepszą jakość procesu. Dzięki swobodnie parametryzowanemu regulatorowi PID i wejściu czujnika zewnętrznego, zadania specyficzne dla klienta mogą być również realizowane w prosty i łatwy sposób.
Bezpośrednio uruchamiany zawór ze zintegrowaną kompensacją ciśnienia reguluje dynamicznie i precyzyjnie nawet przy dużych rozmiarach nominalnych. Wydajny układ sterowania sprawia, że VPPI jest bardzo dynamiczny, a podrzędny kontroler położenia zapewnia wysoką stabilność. W pełni graficzny wyświetlacz oferuje wiele opcji ustawień.
VPPE to najtańszy zawór proporcjonalny w ofercie. Dostępny jest zarówno z wyświetlaczem, jak i bez niego, a opcjonalnie także z modułem wartości zadanej. Wartość zadana jest wprowadzana jako analogowy sygnał napięciowy (0-10 V lub 4-20 mA).
Dla zakresów ciśnienia do 10 bar: Technologia piezoelektryczna sprawia, że VEAA jest bardzo precyzyjny i niezwykle trwały. Dalsze zalety: Niezwykle krótkie czasy przełączania, cicha praca i bardzo niskie zużycie energii.
Dla zakresów ciśnienia od podciśnienia do 6 bar: Technologia piezoelektryczna sprawia, że VEAB jest bardzo precyzyjny i trwały. Ponadto zawór wyróżnia się krótkim czasem przełączania, cichą pracą i wysoką wydajnością energetyczną.