Blok przyłączeniowy w systemach fluidycznych kieruje cieczy lub gazy przez wewnętrzne kanały, zamiast polegać wyłącznie na zewnętrznych przewodach, złączach i ręcznych połączeniach. W praktyce zamienia ścieżkę przepływu płynu w określony komponent lub zespół. To może sprawić, że ścieżka będzie bardziej kompaktowa, łatwiejsza do powielenia i łatwiejsza do weryfikacji przed produkcją.

Blok przyłączeniowy może być prostym blokiem prowadzenia lub stać się częścią zintegrowanej architektury przepływu cieczy z zaworami, złączami, czujnikami lub elementami kontroli ciśnienia. Zapewnia większą strukturę niż same przewody, co sprawia, że inżynierowie często oceniają blok przyłączeniowy przepływu płynów.

Przewody rurowe nie są przestarzałe. Uwzględnij to w porównaniu, gdy Twój system wymaga większej elastyczności niż integracji. Jest to powszechne na wczesnym etapie rozwoju, w konfiguracjach badawczych i prostych układach, gdzie ścieżka przepływu cieczy wciąż często się zmienia.

Konfiguracja oparta na przewodach może być nadal efektywna, gdy:

  • Droga jest prosta i łatwa do sprawdzenia
  • układ wymaga częstych zmian
  • urządzenie nadal jest na etapie proof-of-concept
  • nakład prac związany z montażem musi być łatwy do zarządzania
  • obszar zajmowany przez urządzenie nie jest jeszcze czynnikiem ograniczającym
  • liczba złączy i zewnętrznych interfejsów pozostaje na niskim poziomie
  • Ważniejsza jest szybkość konfiguracji prototypu niż powtarzalność produkcji

Na wczesnych etapach koncepcji i prototypów stosowanie przewodów może zapewnić potrzebną swobodę. Staje się to ryzykowne, gdy swoboda ta zmienia się w brak spójności podczas montażu, ograniczenia przestrzeni lub niepewność podczas skali produkcji.

Podgląd przewodnika Festo dotyczącego wyboru bloków przyłączeniowych, z przykładami stron prezentujących treści na temat doboru bloków przyłączeniowych i wizualizacjami projektowymi.

Na tym blogu znajdziesz podstawowe informacje do porównania. Przewodnik po rozwiązaniach prowadzi do kolejnego etapu i pomaga Twojemu zespołowi ocenić przewody rurowe, technologie bloku przyłączeniowego, metody łączenia, materiały i modele dostawców, zanim wybierzesz odpowiednią ścieżkę projektową.

Użyj go jako praktycznego filtra podczas następnej wewnętrznej analizy lub konsultacji z dostawcą. Poznasz bardziej szczegółowe kwestie, zyskasz lepszy przegląd kompromisów oraz bardziej uporządkowaną podstawę do podjęcia decyzji, której architekturze płynów warto przyjrzeć się bliżej.

Porównaj dostępne opcje

Blok przyłączeniowy przepływu płynów zaczyna mieć znaczenie, gdy przewody rurowe zaczynają utrudniać budowę, testowanie, utrzymanie lub skalowanie systemu.

Przy podejmowaniu decyzji, czy zastosować blok przyłączeniowy przepływu płynów, pamiętaj, aby uwzględnić poniższe punkty. Każdy punkt z osobna może nie uzasadniać stosowania bloku przyłączeniowego, ale kilka razem może uczynić porównanie godnym uwagi:

  • drogi przewodów rurowych utrudniają spójny montaż
  • wymagane jest zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez urządzenie
  • zewnętrzne połączenia zwiększają liczbę potencjalnych miejsc przecieku
  • martwa objętość jest trudniejsza do kontrolowania
  • czyszczenie, serwisowanie lub dostęp stają się coraz trudniejsze
  • uwięzione pęcherzyki lub przenoszenie wymagają dokładniejszego przeglądu projektu
  • powiększenie wymaga bardziej powtarzalnych kroków montażowych

Zazwyczaj odejście od rurek następuje, gdy urządzenie typu IVD lub point-of-care przechodzi od rozwoju testu do bardziej zdefiniowanej architektury systemu. Otwarte przewody rurowe mogą być skuteczne, gdy test wciąż ulega zmianom. Jednak gdy projekt musi się zmieścić w mniejszej obudowie lub wymaga powtarzalnego montażu przy jednoczesnym wzroście ilości produkcyjnych, ten sam układ przewodów rurowych staje się trudniejszy do uzasadnienia.

Na tym etapie pytanie zmienia się z „Czy możemy sprawić, aby droga ta działała?” na „Czy można drogę tę rozszerzyć do niezawodnej architektury urządzenia?”

Odpowiednio dobrany blok przyłączeniowy przepływu płynów może sprawić, że droga przepływu płynów będzie bardziej przejrzystą, bardziej kompaktową i bardziej powtarzalna. Może także zmniejszyć liczbę połączeń zewnętrznych w porównaniu z układem wymagającym dużej liczby przewodów rurowych oraz ułatwić odtworzenie montażu bloku przyłączeniowego, niezależnie od tego, czy chodzi o prototypy, czy produkcję seryjną. Może to być pomocne podczas przeglądu projektu pod kątem martwej objętości, interfejsów i dostępu w celu serwisowania. Może również uprościć integrację komponentów, gdy zawory, złącza lub czujniki wymagają umieszczenia blisko drogi przepływu medium.

Blok przyłączeniowy musi być odpowiedni dla danego zastosowania. Kompatybilność medium, warunki pracy, geometria kanałów, wybór materiału, potrzeby w zakresie walidacji oraz strategia produkcyjna — wszystko to ma znaczenie.

Przed wyborem projektu przepływu płynów bloku przyłączeniowego, skup się na czynnikach wpływających na rozmiar, łatwość montażu, dobór materiałów i możliwość skalowania. Jasne, wstępne porównanie może wskazać, które opcje należy dokładnie ocenić, zanim Twój zespół poświęci swój czas na prace inżynieryjne.

Technologia bloków przyłączeniowych

Rozpocznij od porównania podstawowej metody produkcji. Metody takie jak obróbka mechaniczna, formowanie, bloki przyłączeniowe 3D czy Bonded Manifolds należy oceniać, biorąc pod uwagę wymagania drogi przepływu, takie jak złożoność kanałów, etap prototypowania, rozmiar i oczekiwania w zakresie produkcji.

Technologia spajania

Jeśli potrzebujesz bloku typu Bonded Manifold, sprawdź, w jaki sposób łączy się warstwy i co to oznacza dla zastosowania. Diffusion Bonded Manifold może być wart rozważenia, gdy istotne są kompaktowe wielowarstwowe drogi przepływu, wewnętrzne komory lub warstwy bez kleju.

Dobór materiału

Dobór materiału powinien odpowiadać medium i warunkom pracy. Blok przyłączeniowy PMMA może być odpowiedni, gdy liczy się transparentność lub kontrola wizualna. Blok przyłączeniowy PEI może być dobrą opcją, jeśli trzeba spełnić wyższe wymagania termiczne lub chemiczne.

Model dostawcy

Na koniec porównaj możliwości dostawcy. Niektóre projekty wymagają jedynie bloku przyłączeniowego. W innych projektach może być potrzebne wsparcie w zakresie inżynierii i większego zespołu bloku przyłączeniowego, w tym zaworów, złączy, rur, czujników, regulacji ciśnienia, montażu i testowania.

Czy chcesz omówić swoją wizję projektu układów przepływu płynów lub doprecyzować projekt przed określeniem układu? Podziel się z nami swoimi aktualnymi wymaganiami, otwartymi pytaniami lub wstępną koncepcją. Możemy pomóc wyjaśnić, która architektura, opcje materiałowe i poziom integracji należy przeanalizować w pierwszej kolejności.

Omów swoją koncepcję.