W praktyce
Optymalizacja sprężonego powietrza w systemach
Zmniejszenie zużycia energii przez maszyny jest korzystne dla środowiska i dla naszych portfeli — ale czy redukcja ciśnienia roboczego do 4 barów zawsze jest właściwą drogą, aby to osiągnąć? Festo od ponad 10 lat promuje obniżanie ciśnienia jako kluczowy element strategii oszczędzania energii. Jednak czy ma to zawsze sens? Zaskakująco, odpowiedź brzmi: nie! Jak w wielu przypadkach, diabeł tkwi w szczegółach. Choć efekty mogą być bardzo pozytywne, nie jest to rozwiązanie odpowiednie dla każdej aplikacji.
Czytaj więcej