Większość opóźnień w sterowaniu ruchem nie wynika z problemów mechanicznych. To niespodziewane prace inżynierskie, które się piętrzą:
Połączony, cyfrowy łańcuch narzędzi rozwiązuje te problemy na wczesnym etapie, dzięki czemu poświęcasz mniej czasu na ustawienie, a więcej na zakończenie.
Porównując rozwiązania z zakresu sterowania ruchem, skup się na tym, co usprawnia proces inżynieryjny, a nie tylko na tym, co dobrze wygląda na karcie danych.
Efektywne, nowoczesne sterowanie ruchem zaczyna się od otwartej architektury do Twojego PLC. Powinna obsługiwać powszechnie stosowane przemysłowe protokoły Ethernet, dzięki czemu można je zintegrować z uznanymi środowiskami, takimi jak Siemens, Beckhoff, Rockwell i Mitsubishi, bez potrzeby przekształcania koncepcji sterowania. Ta elastyczność PLC zmniejsza ryzyko inżynieryjne dla producentów OEM, ponieważ problemy z kompatybilnością pojawiają się na wcześniejszym etapie, a nie podczas uruchomienia.
Skalowalny system potrzebuje również wbudowanego‑ funkcjonalnego bezpieczeństwa. Dzięki bezpieczeństwu na tablicy napędu potrzeba zewnętrznych komponentów jest ograniczona, podobnie jak niespodzianki na późniejszych etapach. Równie ważny jest płynny przepływ danych między narzędziami inżynieryjnymi, co pozwala zachować spójny zestaw parametrów od wymiarowania przez konfigurację po uruchomienie. Na koniec poszukaj kompletnego systemu z napędem, silnikiem, siłownikiem i kablami zaprojektowanymi do wspólnej pracy. Oznacza to, że poświęcisz mniej czasu na rozwiązywanie problemów z interfejsami.
Rozpocznij od zdefiniowania spójnego systemu, który spełnia potrzeby Twojego zastosowania, korzystając z narzędzia System Configurator.ystem Configurator. Pomaga skonfigurować kompatybilne komponenty w jednym procesie i od samego początku zapewnia spójność kluczowych parametrów. Ta spójność zmniejsza możliwe do uniknięcia niedopasowania, wspiera planowanie wielo‑protokołowe dla instalacji PLC i ogranicza konieczność przesyłania danych tam‑ i z powrotem‑, gdy dane są rozproszone po różnych narzędziach.
Gdy skonfigurujesz podstawę, użyj funkcji Electric Motion Sizing, aby zawęzić parametry swojego systemu. Zdefiniuj własne zastosowanie i obciążenie, a następnie pozwól funkcji Electric Motion Sizing obliczyć najlepsze rozwiązania. Zobaczyć możesz obciążenia, profile ruchu i inne dane techniczne, aby potwierdzić, czy wybrana kombinacja napędu i silnika spełnia wymagania danej osi. Wykryj nadwymiarowanie na wczesnym etapie i wprowadź odpowiednie poprawki, zanim decyzje dotyczące sprzętu spowodują konieczność prowadzenia dodatkowego okablowania, pracę związaną z PLC oraz weryfikację bezpieczeństwa sterowania ruchem.
Twoja konfiguracja jest gotowa, a sprzęt na miejscu? W takim razie Festo Automation Suite pomoże Ci przejść od projektu do uruchomienia bez konieczności ponownej konfiguracji. Prowadzone etapy uruchomienia, specyfikacja parametrów i diagnostyka skracają czas wdrożenia‑ i ułatwiają śledzenie zmian. Rezultatem jest płynniejsze uruchomienie, mniej unikalnych błędów oraz szybszy postęp przy instalacji sterowania ruchem w rzeczywistej maszynie.
Projekty często zatrzymują się na etapie dokumentacji i weryfikacji z powodu problemów związanych z bezpieczeństwem. Safety Validation Wizard wspiera bardziej przejrzystą i powtarzalną ścieżkę do rejestrowania i weryfikacji ustawień bezpieczeństwa, ograniczając ręczne formalności i zapewniając dowody na to, co zostało faktycznie uruchomione. Ułatwia to weryfikację zmian, sprawia, że sterowanie bezpieczeństwem ruchu jest łatwiejsze do audytowania, oraz pozwala na pewne przejście do następnego etapu tworzenia.
Wprowadzanie tych samych informacji w wielu miejscach jest uciążliwe, ale z MyFesto staje się to przeszłością. Stanowi połączenie między wszystkimi narzędziami w Twoim przepływie pracy, pomagając w przenoszeniu i ponownym wykorzystaniu danych projektowych w konfiguracji, wymiarowaniu, uruchomieniu i dokumentacji bezpieczeństwa, dzięki czemu zespoły mogą pracować na tej samej podstawie. Efektem jest mniej ręcznych przekazań, mniej rozbieżności parametrów i płynniejsze przejście od decyzji projektowych do tego, co faktycznie będzie działać na maszynie.
Bezpieczeństwo funkcjonalne działa najlepiej, gdy od samego początku jest uwzględnione w projekcie systemu ruchu, zamiast być dodawane później za pomocą dodatkowych modułów, okablowania i obejść. Istnieją inne sposoby jej wdrożenia, ale instalacja bezpieczeństwa w kluczowych komponentach, takich jak napęd, często zmniejsza zapotrzebowanie na zewnętrzne elementy i utrzymuje spójność koncepcji bezpieczeństwa na każdym etapie. Rozpocznij od zdefiniowania, co oznacza „bezpieczny” dla każdej osi i trybu pracy, a następnie wybierz funkcje takie jak STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SBC i SMS, które wspierają takie zachowanie.
Takie podejście sprawia, że sterowanie ruchem pod względem bezpieczeństwa staje się przejrzyste i spójne. Ułatwia również ocenę dostawców: czy wymagane funkcje są łatwe do wdrożenia i czy można je zweryfikować bez przekształcania walidacji w osobny projekt?
Krótki opis każdej funkcji znajdziesz na naszej stronie dotyczącej bezpieczeństwa funkcjonalnego dla napędów elektrycznych.
Jeśli jesteś inżynierem, kompletny system ruchu redukuje nieoczekiwane prace koordynacyjne, które spowalniają projekty. Gdy napęd, silnik, siłownik i kable pochodzą od jednego dostawcy, zyskujesz gwarancję ich kompatybilności, a pytań dotyczących interfejsów podczas projektu i uruchomienia będzie znacznie mniej.
Jeśli dokonujesz zakupów, oznacza to mniej części do pozyskania, zatwierdzenia i zarządzania, co zmniejsza nakład pracy przy zakupach i wspiera standaryzację na platformach maszynowych.
Dla zespołu projektowego, uruchomienie i dokumentacja są prostsze, ponieważ parametry, instrukcje okablowania i wspierające materiały są opracowane wokół jednego spójnego zestawu. Zmniejsza to ryzyko, przyspiesza cykle budowy i sprawia, że wdrożenia sterowania ruchem są bardziej przewidywalne.
Efektywne sterowanie ruchem nie musi oznaczać zwiększonej złożoności. Dzięki skalowalnemu podejściu, które łączy otwartą łączność PLC, zintegrowane bezpieczeństwo funkcjonalne oraz połączony cyfrowy przepływ pracy, możesz zredukować wysiłek inżynieryjny bez kompromisu w kwestii bezpieczeństwa.
Przynosi to pozytywne, praktyczne efekty:
Połącz to ze zintegrowanym systemem sterowania ruchem (dopasowane komponenty i wspierające narzędzia), a Twój zespół projektowy uzyska konfigurację ruchu, którą łatwiej zaprojektować, łatwiej udokumentować i łatwiej odtworzyć na różnych platformach maszynowych.