Cyberbezpieczeństwo w automatyce przemysłowej nie jest już opcjonalne - jest niezbędne. Wraz z rozwojem Przemysłu 4.0, połączone systemy stają w obliczu rosnącego ryzyka związanego z cyberatakami i zmieniającymi się przepisami. W tym artykule omówiono, w jaki sposób Festo zapewnia zgodność i niezawodność w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa produktów, a także dlaczego ustawa Unii Europejskiej o odporności cybernetycznej (CRA) ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa sieci przemysłowych.
Bezpieczeństwo technologii operacyjnej (OT) chroni systemy sterujące operacjami przemysłowymi – obejmującymi produkcję, robotykę, sieci energetyczne i infrastrukturę krytyczną. Ponieważ OT bezpośrednio zarządza procesami fizycznymi, jego ochrona ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, niezawodności i nieprzerwanej produkcji.
W obliczu coraz bardziej złożonych ataków cybernetycznych bezpieczeństwo produktów staje się obecnie kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa OT. Naruszenie może wstrzymać operacje, uszkodzić sprzęt, spowodować poważne ryzyko finansowe i związane z bezpieczeństwem oraz doprowadzić do potencjalnej utraty danych. W związku z tym niezbędne jest stosowanie strategii dostosowanych do starszych systemów, wymagań w czasie rzeczywistym oraz konwergencji sieci IT i OT.
Przemysłowe systemy sterowania (ICS) to rozwiązania sprzętowe i programowe, które monitorują, kontrolują i automatyzują procesy w branżach takich jak produkcja, energetyka, uzdatnianie wody i transport. Kluczowe komponenty obejmują systemy SCADA do zdalnego nadzoru, rozproszone systemy sterowania (DCS) do scentralizowanego sterowania zakładem, sterowniki PLC do określonych zadań fabrycznych oraz interfejsy HMI, które umożliwiają operatorom wizualizację procesów i zarządzanie nimi. Oprócz zapewnienia bezpiecznych i wydajnych operacji, systemy ICS mają kluczowe znaczenie dla obrony przed cyberatakami, które mogą zakłócić działanie podstawowej infrastruktury. Ustawa o cyberodporności (CRA) podkreśla tę pilną potrzebę, a Festo zapewni bezpieczeństwo produktów i wesprze klientów zgodnymi i niezawodnymi rozwiązaniami automatyki.
EU Cyber Resilience Act to rozporządzenie mające na celu zapewnienie, że wszystkie połączone produkty z elementami cyfrowymi - sprzętem i oprogramowaniem - są bezpieczne już w fazie projektowania, bezpieczne domyślnie i przez cały cykl życia. Ma ona zastosowanie do producentów, importerów i dystrybutorów, którzy wprowadzają takie produkty na rynek UE.
Kluczowe zobowiązania obejmują:
Pełna zgodność stanie się obowiązkowa od 11 grudnia 2027, a za jej nieprzestrzeganie będą groziły kary w wysokości do 15 milionów euro lub 2,5% światowego obrotu.
Więcej o EU CRA
"Nowe rozporządzenie wymaga ciągłych aktualizacji zabezpieczeń. Zachęca również do przejrzystości w zakresie zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa. Pomaga to organizacjom utrzymać silną ochronę przez cały cykl życia produktu"
Eberhard Klotz, Dyrektor Sprzedaży ds. Przemysłu 4.0 i Cyfryzacji
Sprzęt i oprogramowanie Festo z interfejsami cyfrowymi - takie jak sterowniki PLC, komputery brzegowe, wyspy zaworowe, sterowniki ruchu, narzędzia inżynierskie i aplikacje analityczne oparte na sztucznej inteligencji - podlegają przepisom CRA. Aby wspierać zgodność z CRA, Festo oferuje narzędzie typu open-source do tworzenia, edycji i walidacji CycloneDX SBOM, pomagając użytkownikom w dokumentowaniu używanych komponentów oprogramowania i wykrywaniu luk w zabezpieczeniach. Pomagamy producentom maszyn, dystrybutorom i importerom w zarządzaniu zgodnością z przepisami CRA w zakresie terminów, dokumentacji i bezpieczeństwa.
Chociaż żaden z produktów nie spełnia jeszcze wymogów CRA, Festo posiada certyfikat IEC 62443-4-1 potwierdzający bezpieczeństwo rozwoju produktów, zweryfikowany przez TÜV Süd, oraz stosuje metody analizy zagrożeń i ryzyka (TARA) w celu identyfikowania potencjalnych zagrożeń podczas korzystania z naszych produktów i ograniczania ich. Zapewniamy, że do grudnia 2027 klienci będą mogli bez obaw korzystać z rozwiązań Festo zgodnie z przepisami UE.
Zobacz Festo na GitHub