Która technologia napędów jest odpowiednia do Twojego konkretnego zadania automatyzacji?

Wybór odpowiedniej technologii napędów w automatyce przemysłowej jest jedną z kluczowych decyzji projektowych. Zarówno napędy pneumatyczne, jak i elektryczne wielokrotnie udowodniły swoją wartość w szerokiej gamie zastosowań. Jednak ich zasady działania, możliwości sterowania oraz stopień złożoności integracji zasadniczo się różnią.

Dlatego na pytanie „Która technologia napędów jest lepsza, elektryczna czy pneumatyczna?” nie można odpowiedzieć ogólnikowo. Nie technologia sama w sobie jest najważniejsza, lecz zadanie, jakie ma spełniać. Ci, którzy dokładnie analizują swoje potrzeby, podejmują mądrzejsze decyzje.

Dlaczego nie ma prostej odpowiedzi?

Pneumatyka działa w oparciu o sprężone powietrze jako nośnik energii i jest szczególnie przydatna do prostych, wymagających dużej siły zadań ruchowych. Napędy elektryczne wykorzystują silniki i przekładnie mechaniczne, umożliwiające precyzyjne, swobodnie programowalne ruchy.

Obie technologie są technicznie dojrzałe i niezawodne. Jednak ich mocne strony ujawniają się w innych warunkach. Podstawą podjęcia świadomej decyzji jest zatem zrozumienie tych różnic, a nie preferowanie konkretnej technologii.

Podstawowe różnice między pneumatyką a napędami elektrycznymi

  • Napędy pneumatyczne mają imponująco prostą konstrukcję, niską wrażliwość na kurz, wilgoć i temperaturę oraz są niezwykle wytrzymałe. Doskonale nadają się do szybkich, powtarzalnych ruchów z wyraźnie określonymi pozycjami końcowymi.
  • Napędy elektryczne z drugiej strony zapewniają wysoką dokładność pozycjonowania i powtarzalności. Profile ruchu można elastycznie dostosowywać, siły kontrolować precyzyjnie, a wiele osi można synchronizować. Dzięki tym cechom nadają się doskonale do skomplikowanych i zróżnicowanych procesów.

Kluczowe kryteria decyzyjne przy wyborze napędu

Aby dokonać przemyślanego wyboru technologii napędów, zawsze należy wziąć pod uwagę kilka kryteriów. Pojedynczych aspektów, takich jak precyzja czy zużycie energii, nie należy nigdy oceniać w oderwaniu od reszty; dopiero wzajemne oddziaływanie wszystkich wymagań wskazuje, które rozwiązanie jest technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

Siła, obciążenie i wymagania mechaniczne

Wymagana siła oraz obciążenie przeznaczone do przemieszczenia są kluczowymi czynnikami mającymi wpływ na wybór.

Napędy pneumatyczne doskonale nadają się do stałych obciążeń i wyraźnych pozycji końcowych, np. przy zaciskaniu lub prasowaniu.

Napędy elektryczne demonstrują swoje mocne strony, gdy siły muszą być kontrolowane w sposób zmienny lub precyzyjnie odtwarzane. Jest to szczególnie istotne w przypadku delikatnych komponentów lub zmieniających się wariantów produktu.

Profile prędkości, dynamiki i ruchu

Pneumatyka jest często korzystna w przypadku bardzo szybkich ruchów o krótkich skokach, ponieważ układy pneumatyczne są dynamiczne i konstrukcyjnie proste.

Napędy elektryczne natomiast umożliwiają realizację złożonych profili prędkości i przyspieszenia. Płynne przyspieszanie, kontrolowane hamowanie i zsynchronizowane ruchy wieloosiowe można realizować z dużą precyzją.

Precyzja i powtarzalność

Gdy trzeba podejść do pozycji precyzyjnie lub podążać ścieżkami, technologia napędu elektrycznego jest zazwyczaj oczywistym wyborem. Zapewnia wysoką powtarzalność i elastyczne opcje sterowania.

Układy pneumatyczne, tymczasem są idealne, gdy dopuszczalny lub nawet pożądany jest pewien stopień podatności, na przykład w celu ochrony detali lub w prostych zadaniach manipulacyjnych.

Zużycie energii i efektywność energetyczna

Zużycie energii w obu układach znacznie się różni. Podczas gdy zużycie energii przez napędy elektryczne można ocenić bezpośrednio, w układach pneumatycznych, wytwarzanie i przygotowywanie sprężonego powietrza również odgrywa istotną rolę.

Realistyczna ocena zawsze bierze pod uwagę cały układ. W zależności od czasu cyklu, faz postoju i funkcji podtrzymywania, pneumatyka może nawet zapewnić korzyści energetyczne w niektórych zastosowaniach.

Efektywność ekonomiczna i koszty cyklu życia

Oprócz kosztów inwestycyjnych, kluczowe znaczenie mają koszty eksploatacji, konserwacji i dostępność części zamiennych. Rozwiązanie, które wydaje się niedrogie, może okazać się drogie w całym cyklu życia.

Dlatego porównując systemy pneumatyczne i elektryczne, należy zawsze brać pod uwagę całkowity koszt posiadania (TCO) tj. wszystkie koszty począwszy od integracji aż po eksploatację.

Typowe obszary zastosowań w automatyce przemysłowej

Każda konkretna technologia ma jasno określone obszary zastosowań.

Pneumatyka często występuje przy zadaniach związanych z handlingiem, zaciskaniem lub prasowaniem, które wymagają jasno zdefiniowanych sekwencji ruchu.

Napędy elektryczne są coraz częściej stosowane w aplikacjach, w których liczy się wysoka precyzja lub w których występują elastyczne warianty produktów lub zmienne procesy.

Jednakże klasyfikacja ta nie jest stałą regułą. Koncepcje hybrydowe i nowe osiągnięcia technologiczne nieustannie poszerzają możliwości projektowania.

W automatyce przemysłowej wybór między pneumatyką a napędami elektrycznymi nie jest kwestią „albo–albo". Wybór odpowiedniej technologii napędów zależy od wymagań konkretnej aplikacji, zarówno technicznych, jak i ekonomicznych. Ci, którzy systematycznie oceniają kryteria takie jak obciążenie, precyzja, dynamika, środowisko i koszty cyklu życia, redukują ryzyko i podejmują świadome decyzje.

Biała księga „Pneumatics or Electrics in Factory Automation”

Pobierz teraz białą księgę „Pneumatics or Electrics in Factory Automation”

Skorzystaj z przejrzyście opracowanego wsparcia decyzyjnego obejmującego tabele porównawcze, przykłady praktyczne oraz użyteczny przewodnik doboru napędów do Twojego zadania automatyzacji.

Pobierz teraz – Przewodnik doboru

Szybciej znajdź optymalne rozwiązanie dzięki cyfrowym narzędziom inżynierskim

Czy oprócz porównania systemów pneumatycznych i elektrycznych zależy Ci również na technicznie niezawodnym projekcie systemu? Narzędzia inżynierskie Festo pomagają w systematycznej weryfikacji wymagań oraz w projektowaniu i doborze napędów, tak aby były one idealnie dopasowane — od pierwszej koncepcji projektowej aż po właściwe zwymiarowanie.

  • Narzędzia inżynierskie Festo
    Cyfrowe wsparcie w doborze, projektowaniu i weryfikacji rozwiązań napędowych.
  • Pneumatic Simulation
    Narzędzie projektowe do aplikacji pneumatycznych: symulacja ruchów, sił, prędkości i czasów cykli.
  • Electric Motion Sizing
    Narzędzie projektowe dla napędów elektrycznych: dobór osi, silników i mechanizmów na podstawie danych dotyczących aplikacji.

Twoja wartość dodana:
Zmniejszasz ryzyko projektowe, zyskujesz pewność planowania i szybciej znajdujesz rozwiązanie odpowiednie pod względem technicznym i ekonomicznym.