1. Jaka jest różnica między regulacją przepływu a regulacją przepływu masowego?

Werner Alber: Regulacja przepływu mierzy objętość gazu na jednostkę czasu i reaguje wrażliwie na wahania ciśnienia i temperatury. Regulacja przepływu masowego z kolei mierzy rzeczywistą masę gazu i zapewnia stałe wartości, niezależnie od warunków otoczenia – idealna do precyzyjnych zastosowań, takich jak technologia medyczna czy produkcja półprzewodników.

W skrócie: Podczas gdy regulacja przepływu koncentruje się na objętości, regulacja przepływu masowego zapewnia, że przez system zawsze przepływa ta sama masa gazu – niezależnie od wpływów zewnętrznych.

2. Co to jest regulator przepływu masowego i jak działa?

Werner Alber: Wyobraź sobie, że zawsze musisz dostarczać taką samą ilość gazu w procesie. Jeśli ustawisz klasyczny regulator przepływu na 10 l/min, otrzymasz dokładnie taką samą ilość gazu tylko w określonych warunkach. Jeśli temperatura wzrasta, gaz rozszerza się - przy 10 l/min masa gazu jest mniejsza. I odwrotnie, wyższe ciśnienie oznacza, że w 10 litrach znajduje się więcej cząsteczek. Regulator przepływu masowego określa masę przepływającego medium. Ponieważ masa gazu – w przeciwieństwie do objętości – nie jest zależna od ciśnienia ani temperatury, umożliwia to bardzo precyzyjną i stabilną regulację. Dzięki temu objętość gazu jest stała, powtarzalna i wydajna. W przeciwieństwie do prostych, sterowanych zaworów dławiących regulatory przepływu masowego regulują przepływ masowy i aktywnie go stabilizują, aby zapewnić stałe warunki procesu. Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie do zastosowań wymagających wysokiej precyzji, dynamiki i niezawodności procesu.

3. Czym różni się sposób regulacji regulatora przepływu masowego od zaworu dławiącego?

Werner Alber: Zasadnicza różnica leży w sposobie regulacji. Regulatory przepływu masowego działają w zamkniętej pętli sterowania: W sposób ciągły regulują aktualny przepływ masowy i precyzyjnie dostosowują zawór, aby utrzymać stałą żądaną wartość zadaną. Zawór dławiący (taki jak zawór iglicowy z przepływomierzem) może być często ustawiany pasywnie lub ręcznie. Jeśli warunki procesu ulegną zmianie, konwencjonalny zawór musi zostać wyregulowany ręcznie - nie "wie", że cokolwiek się zmieniło. Z kolei regulatory przepływu masowego reagują na odchylenia w czasie rzeczywistym.

Można więc powiedzieć: MFC myśli za siebie, podczas gdy prosty regulator przepływu jest tylko stałą przepustnicą. W praktyce oznacza to znacznie wyższą precyzję i stabilność dzięki regulatorom przepływu masowego, zwłaszcza gdy warunki otoczenia nie są całkowicie stałe.

4. Jakie są różne zasady pomiaru w regulatorach przepływu masowego i jak one działają?

Werner Alber: Regulator przepływu masowego (MFC) może wykrywać przepływ gazu za pomocą różnych metod fizycznych. Najczęściej stosowaną metodą jest metoda termiczna (kalorymetryczna), szczególnie w zastosowaniach gazowych. Zazwyczaj stosowane są metody strat ciepła i wymiany ciepła. Procesy oparte na różnicy ciśnień również stają się coraz bardziej powszechne, ponieważ umożliwiają szybszą reakcję w porównaniu z zasadami termicznymi. Warto również wspomnieć o zasadzie Coriolisa, która bezpośrednio mierzy przepływ masowy. Wybór zasady pomiaru zawsze zależy od konkretnych wymagań aplikacji.

5. Jak zbudowany jest regulator przepływu masowego i jakie elementy zawiera?

Werner Alber: Regulator przepływu masowego składa się z trzech głównych elementów: Czujników, elektroniki sterującej i zaworu proporcjonalnego jako aktuatora. Czujniki rejestrują przepływ masowy na podstawie określonej zasady pomiaru. Zmierzone wartości są przetwarzane przez elektronikę sterującą, która porównuje je z określoną wartością zadaną. Odchylenia są natychmiast rozpoznawane i przekazywane do regulatora, który działa jako element wykonawczy odpowiednio regulujący przepływ.

W Festo stawiamy na technologię piezoelektryczną, która umożliwia wysoce dynamiczne, energooszczędne i praktycznie niezużywające się sterowanie. Ta precyzyjna koordynacja wszystkich komponentów umożliwia dokładną, stabilną i powtarzalną regulację przepływu. Cały proces jest sterowany przez nadrzędną jednostkę sterującą, która synchronizuje wszystkie komponenty i nieustannie dokonuje korekt.

eBook: Controlled Pneumatics made simple

eBook: Controlled Pneumatics made simple

Jak sprawić, by pneumatyka stała się cyfrowa, wydajna i niezwykle precyzyjna.​

Odkryj w jaki sposób Controlled Pneumatics otwiera zupełnie nowe obszary zastosowań w regulacji ciśnienia, przepływu i ruchu. Dowiedz się, w jaki sposób technologia proporcjonalna, czujniki i inteligentne algorytmy współpracują ze sobą w zamkniętej pętli sterowania, aby udoskonalić Twoje procesy. Zdobądź cenne informacje na temat tego, jak szybko i łatwo zwiększyć wydajność, opłacalność i moc swoich układów pneumatycznych.​

Pobierz teraz!​

6. Jakie są zalety technologii piezoelektrycznej w regulatorach przepływu masowego i dlaczego Festo stawia na tę technologię?

Werner Alber: Technologia piezoelektryczna oferuje decydujące zalety w regulatorach przepływu masowego w porównaniu z konwencjonalnymi elektrozaworami. Umożliwiają one wysoce precyzyjne, energooszczędne i odporne na zużycie sterowanie przepływem. Zawory piezoelektryczne wykorzystują ceramiczny element zginający, który odkształca się po przyłożeniu napięcia i w ten sposób otwiera lub zamyka zawór. Jedną z głównych zalet jest wyjątkowo niskie zużycie energii: Po ustawieniu zaworu w odpowiedniej pozycji, piezo aktuator nie wymaga już praktycznie żadnej energii, ponieważ nie jest wymagany prąd podtrzymujący. Nie tylko zmniejsza to zapotrzebowanie na energię, ale także zapobiega niepożądanemu wytwarzaniu ciepła w środowiskach o kontrolowanej temperaturze.

Ponadto, zawory piezoelektryczne działają całkowicie bezgłośnie, ponieważ nie są wymagane żadne cewki ani mechaniczne operacje przełączania. Jest to szczególnie korzystne w środowiskach, w których należy unikać zakłóceń akustycznych. Ich wysoka dokładność regulacji i szybki czas reakcji umożliwiają precyzyjne, płynne sterowanie przepływem masowym. Dzięki kompaktowej konstrukcji, regulatory przepływu masowego z zaworami piezoelektrycznymi mogą być zintegrowane w sposób szczególnie oszczędzający miejsce - idealny do zastosowań mobilnych lub w ograniczonych przestrzeniach. Są również trwałe, ponieważ nie zawierają prawie żadnych ruchomych części i praktycznie nie wykazują zużycia.

7. Jaką rolę odgrywają regulatory przepływu masowego w przemyśle i w jakich sektorach są wykorzystywane?

Werner Alber: Regulatory przepływu masowego z technologią piezoelektryczną charakteryzują się bezzużyciową, cichą i energooszczędną pracą, dzięki czemu są szczególnie odpowiednie do zastosowań, w których stabilność temperatury, precyzyjna regulacja i długa żywotność mają kluczowe znaczenie.

MFC odgrywają kluczową rolę zwłaszcza w produkcji półprzewodników. Gazy procesowe, takie jak gazy wytrawiające, nośne lub ochronne, muszą być regulowane z najwyższą precyzją w celu wytworzenia bezbłędnych mikroukładów. Nawet najmniejsze odchylenia w przepływie gazu mogą prowadzić do defektów na waflach. Regulatory przepływu masowego regulują precyzyjne dostarczanie gazów ochronnych i nośnych do komór procesowych i portów załadunkowych, aby zminimalizować zanieczyszczenie i zapewnić stałe warunki procesu.

Kolejnym kluczowym obszarem jest technologia medyczna i laboratoryjna. W respiratorach lub aparatach do znieczulenia regulatory przepływu masowego precyzyjnie kontrolują proporcje mieszania tlenu i innych gazów dla pacjentów. W urządzeniach laboratoryjnych, takich jak chromatografy gazowe czy spektrometry mas, zapewniają one powtarzalne przepływy gazu dla wysokoprecyzyjnych pomiarów.

8. Jakie innowacje i trendy są obecnie widoczne w regulacji przepływu masowego?

Werner Alber: Regulacja przepływem masowym rozwija się w kierunku cyfryzacji, miniaturyzacji i energooszczędnej automatyzacji. Postęp w technologii regulatorów przepływu masowego polega na uzupełnieniu termicznych metod pomiarowych o szybszą metodę różnicy ciśnień, co umożliwia dynamiczne sterowanie.

Dalszy wzrost innowacyjności można zaobserwować w miniaturyzacji i nowych technologiach czujników. Technologie MEMS i CMOS umożliwiają stosowanie czujników o wysokiej precyzji i niskim zużyciu energii, dzięki czemu regulatory przepływu masowego stają się bardziej kompaktowe i wydajne. Regulatory przepływu masowego stają się coraz bardziej precyzyjne, połączone w sieć i elastyczne. Zużywają mniej energii i mogą być bardziej efektywnie zintegrowane z nowoczesnymi systemami automatyki - co stanowi znaczący wkład w cyfryzację pneumatyki.

9. Jakie ma Pan zalecenia dla firm, które chcą wdrożyć inteligentne koncepcje regulacji przepływem masowym lub automatyzacji?

Werner Alber: Kluczem do efektywnej regulacji przepływu masowego jest precyzja, energooszczędność i bezproblemowa integracja. Firmy powinny sprawdzić na wczesnym etapie, jakiej dokładności i czasu reakcji wymagają ich procesy. Kluczowym podejściem do optymalizacji jest zastosowanie energooszczędnych elementów wykonawczych.

Technologia piezoelektryczna znacznie zmniejsza zużycie energii, eliminuje wytwarzanie ciepła i umożliwia precyzyjne, niezużywające się sterowanie. Firmy powinny również polegać na inteligentnych funkcjach diagnostycznych, aby konserwacja była bardziej przewidywalna, a procesy bardziej stabilne.

W kolejnym kroku zalecana jest analiza systemu: Gdzie występują straty? Które komponenty działają nieefektywnie? Ukierunkowane doradztwo lub uruchomienie testów z nowoczesnymi regulatorami przepływu masowego szybko dostarcza informacji na temat potencjału optymalizacji. Cyfrowe, skalowalne rozwiązania zwiększają efektywność, niezawodność procesów i elastyczność w dłuższej perspektywie.

Chcielibyśmy podziękować Wernerowi Alberowi za pouczający wywiad i dogłębny wgląd w świat regulacji przepływu masowego. Jego ekspertyza wyjaśniła, jak precyzyjna regulacja, cyfrowa sieć i technologia piezoelektryczna mogą zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo procesów w wielu branżach. Firmy, które stawiają na nowoczesną regulację przepływu masowego, zyskują na wyższej precyzji, bardziej efektywnym wykorzystaniu energii i zoptymalizowanym bezpieczeństwie procesów – kluczowych czynnikach dla przyszłościowej automatyzacji.