Jakie są według Ciebie największe czynniki wpływające na koszty i emisje w produkcji przemysłowej?

Sven Lensdorf: Koszty energii pierwotnej są z pewnością główną przyczyną wzrostu kosztów w przemyśle wytwórczym. Jest to widoczne na przykład w krajach takich jak Polska, gdzie ceny energii elektrycznej wzrosły czterokrotnie. Aby zrównoważyć swoje emisje CO₂, firmy muszą uzyskać specjalne certyfikaty, które podkreślają znaczenie emisji CO₂. Ponadto kwestie środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem, znane jako ESG, wymagają od firm zmniejszenia śladu węglowego.

Jakie obecne wyzwania widzisz w promowaniu efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju w produkcji? Jak Festo radzi sobie z tymi wyzwaniami?

Sven Lensdorf: Kluczowym wyzwaniem jest zwiększenie świadomości na temat efektywności energetycznej, szczególnie w odniesieniu do sprężonego powietrza. Chociaż sprężone powietrze stanowi jedynie niewielką część kosztów energii, oferuje znaczny potencjał oszczędności. Festo rozwiązuje ten problem, zapewniając ukierunkowane doradztwo i szkolenia w celu zwiększenia świadomości i wiedzy klientów. Kolejnym wyzwaniem jest wypełnienie luki między tym, co jest technicznie możliwe, a obecną sytuacją w branży. Wiele firm nie zdaje sobie sprawy, że wytwarzanie, uzdatnianie, dystrybucję i zużycie sprężonego powietrza można poprawić, co nie tylko pozwoli zaoszczędzić energię, ale także wydłuży żywotność maszyn i systemów.

Aby zmaksymalizować efektywność, zachęcamy naszych klientów do przyjęcia holistycznego podejścia i spojrzenia na cały system. Naszym celem jest promowanie kompleksowej wiedzy na temat sprężonego powietrza i automatyki elektrycznej, aby klienci mogli podjąć najlepsze działania. Wyzwania stojące przed firmami są złożone i obejmują również niedobór zasobów, problemy z wydajnością oraz częściowy brak wiedzy. Pracownicy są często przeciążeni wieloma zadaniami i mogą skupić się tylko na kilku z nich. Brak wiedzy w określonych obszarach również przyczynia się do niepodejmowania niezbędnych działań. Uważamy, że naszym zadaniem jest zwracanie uwagi klientów na te aspekty i pomaganie im. Nasza działalność obejmuje Serwisy Efektywności Energetycznej Festo. Umożliwiają one firmom bardzo szybkie uzyskanie znacznych oszczędności w obszarze systemów sprężonego powietrza.

Czy możesz krótko opisać główne cechy i cele Serwisów Efektywności Energetycznej Festo?

Sven Lensdorf: Festo jest uznawane za lidera w technologii automatyzacji, zwłaszcza w zastosowaniach związanych ze sprężonym powietrzem, z szeroką gamą produktów pneumatycznych, takich jak siłowniki, zawory, zespoły przygotowania powietrza i chwytaki. Nasze podejście wykracza jednak poza poszczególne komponenty. Uznaliśmy, że optymalną efektywność można osiągnąć jedynie poprzez całościowe spojrzenie na system. W związku z tym oferujemy kompleksowe audyty, które obejmują nie tylko nasze podstawowe produkty, ale także całe zasilanie sprężonym powietrzem, w tym sprężarki, uzdatnianie i dystrybucję. Pomimo naszej specjalizacji w pneumatyce i automatyce, oferujemy te usługi. Jesteśmy przekonani, że holistyczne podejście doradcze tworzy największą wartość dodaną dla naszych klientów. Identyfikując potencjalne oszczędności, oferujemy rozwiązania umożliwiające bardziej efektywne wykorzystanie sprężonego powietrza.

Podczas oceny pełnego cyklu systemu sprężonego powietrza nasze audyty wykorzystują najnowsze standardy techniczne. Rejestrują one zużycie energii, objętość powietrza i poziom ciśnienia w stacji sprężarek i w trakcie aplikacji pneumatycznej. Te neutralne dane pozwalają nam udzielać obiektywnych porad. Niezależnie od producenta, klienci mogą natychmiast zobaczyć, gdzie istnieje potencjał oszczędności. Umożliwia im to podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ich systemów sprężonego powietrza na podstawie zebranych danych.

W jaki sposób Serwisy Efektywności Energetycznej Festo przyczyniają się do jej poprawy?

Sven Lensdorf: Serwisy Efektywności Energetycznej Festo początkowo oferują przejrzystość w zakresie aktualnego statusu energetycznego firmy, czy to poprzez kompleksowe audyty, czy konkretne kontrole systemów pneumatycznych w ramach zrównoważonego rozwoju. Klienci otrzymują ilościowe dane dotyczące emisji CO₂ i strat finansowych, co ma kluczowe znaczenie dla planowania ukierunkowanych działań. Następnie opracowujemy szczegółowe propozycje ulepszeń, które nie tylko pokazują oszczędności energii, ale także oferują konkretne kroki do wdrożenia. Ponadto kładziemy duży nacisk na podnoszenie świadomości i szkolenie pracowników naszych klientów. Naszym celem jest wspieranie zrównoważonego procesu uczenia się, który wykracza poza projekt i umożliwia długoterminową poprawę efektywności energetycznej.

W jaki sposób wasze usługi wspierają firmy w osiąganiu ich celów ESG?

Sven Lensdorf: Nasze Serwisy Efektywności Energetycznej mają na celu podnoszenie świadomości na temat odpowiedzialnego korzystania z zasobów, szczególnie w obszarze sprężonego powietrza. Wyjaśniamy, że systemy sprężonego powietrza przyczyniają się do emisji CO₂, jeśli nie są zasilane energią odnawialną. Znaczna część emisji CO₂ pochodzi z wykorzystania sprężonego powietrza. Odpowiedzialność operatorów jest kluczowa; emisje CO₂ można zminimalizować poprzez efektywne zarządzanie zasobami. Duże firmy mają decydujący wpływ na globalny bilans CO₂, a biorąc pod uwagę fakt, że CO₂ jest głównym czynnikiem zmian klimatycznych, spoczywa na nich szczególna odpowiedzialność. Przyjmujemy tę odpowiedzialność i doradzamy w zakresie zgodności z normami ochrony środowiska i efektywności energetycznej, w szczególności ISO 50001, ze szczególnym uwzględnieniem systemów sprężonego powietrza. Naszym celem jest pomaganie klientom w wypełnianiu ich odpowiedzialności środowiskowej i osiąganiu zrównoważonych ulepszeń.

Wizualizacja strat sprężonego powietrza i ukierunkowane oszczędności energii

Dzięki Festo Energy Saving Services Portal można sprawdzić, ile sprężonego powietrza jest tracone - i ile to kosztuje. Niezależnie od tego, czy chodzi o wycieki, wadliwe części, potencjalne oszczędności czy status naprawy: możesz mieć oko na wszystko - w czasie rzeczywistym, na całym świecie i cyfrowo udokumentowane.

Zamów teraz bezpłatną licencję próbną lub pierwszą indywidualną analizę nieszczelności i potencjału oszczędności - rozpoczęcie jest szybkie, proste i niezobowiązujące.

Uzyskaj teraz bezpłatną licencję testową

Czy możesz wyjaśnić wartość dodaną i wpływ Serwisów Efektywności Energetycznej Festo na przykładzie klienta?

Svens Lensdorf: Dwa lata temu poważny problem z nieszczelnościami w zakładzie doprowadził nas do projektu u dużego dostawcy z branży motoryzacyjnej. Po przeprowadzeniu szczegółowego przeglądu zakładu w ciągu czterech tygodni i wykonaniu niezbędnych napraw, byliśmy w stanie zmniejszyć zużycie sprężonego powietrza o prawie 20%. Wynik ten został osiągnięty bez inwestowania w nowe sprężarki lub zmiany strukturalne, ale poprzez ukierunkowane ulepszenia na miejscu. Nasza praca wykazała, że nawet w wysoko rozwiniętym środowisku produkcyjnym, takim jak Niemcy, możliwe są znaczne oszczędności poprzez skupienie się na tak zwanych "nisko wiszących owocach", tj. środkach, które można wdrożyć szybko i łatwo.

W jakim stopniu szkolenia i programy edukacyjne Festo pomagają promować zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną wśród klientów?

Sven Lensdorf: Świadomość i wiedza idą w parze, nawet jeśli chodzi o efektywność i wykorzystanie sprężonego powietrza i pneumatyki. Chcemy budować tę niezbędną wiedzę wśród klientów i ich pracowników. Obecnie w szkołach wyższych i na uniwersytetach coraz mniej naucza się o pneumatyce, dlatego chcemy wypełnić tę lukę w wiedzy, czy to poprzez Festo Didactic, czy szkolenia z podstaw automatyki. Pokazujemy, dlaczego pneumatyka jest najlepszą technologią dla niektórych zastosowań. Zrozumienie prawidłowego projektowania systemów pneumatycznych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju energooszczędnych maszyn i systemów. Dlatego uważamy, że zadaniem Festo Didactic jest budowanie świadomości i niezbędnej wiedzy poprzez szkolenia, aby skutecznie rozwiązywać problemy w dłuższej perspektywie.

W jaki sposób Festo integruje zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną z własnymi procesami operacyjnymi i ofertą usług?

Sven Lensdorf: Zrównoważony rozwój jest istotną częścią naszych zakładów produkcyjnych i logistycznych oraz naszej współpracy z dostawcami. Oferujemy kompleksowy katalog strategii, począwszy od redukcji i optymalizacji materiałów opakowaniowych, a skończywszy na ogólnej redukcji zużycia materiałów. Wszystko to w celu osiągnięcia neutralności pod względem emisji CO₂ w zakresie 1 i 2 do 2024 roku. Aby to osiągnąć, konsekwentnie koncentrujemy się na stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i usług, które zalecamy również naszym klientom. Sami regularnie przeprowadzamy audyty naszych globalnych zakładów produkcyjnych, identyfikujemy słabe punkty i współpracujemy z naszym Portalem Energy Saving Services w celu zwiększenia efektywności energetycznej - innymi słowy, wdrażamy to, co zalecamy innym.

Aby zintensyfikować nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, dołączyliśmy do Science Based Targets Initiative (SBTi), sojuszu UNGC, CDP, WWF i WIR. Inicjatywa ta umożliwia firmom ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w oparciu o podstawy naukowe w taki sposób, aby można było osiągnąć cel 1,5 °C określony w porozumieniu paryskim. Przystępując do programu, zobowiązujemy się do regularnych przeglądów i przejrzystego raportowania naszych postępów. Zaangażowanie to przynosi również znaczącą wartość dodaną dla naszych klientów: Aktywnie wspieramy ich w planowaniu i wdrażaniu energooszczędnych rozwiązań, na przykład poprzez Serwisy Efektywności Energetycznej Festo. Pomaga im to znacznie zmniejszyć zużycie energii i koszty, a jednocześnie skuteczniej realizować własne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Jakie przesłanie chciałbyś przekazać firmom, które chcą zintensyfikować swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju?

Sven Lensdorf: Firmy powinny uświadomić sobie swoją odpowiedzialność w obszarze zrównoważonego rozwoju, ponieważ stanowi to istotną podstawę dla przyszłych działań. Wiele z nich jest już tego świadomych, ale istnieją obszary, w których zaangażowanie należy pogłębić. W szczególności przedsiębiorstwa energochłonne mogą wprowadzić znaczące pozytywne zmiany poprzez ukierunkowane działania.

Technologie stale ewoluują, otwierając możliwości dla bardziej zrównoważonych i wydajnych innowacji niż kiedykolwiek wcześniej. Ważna jest odwaga i chęć porzucenia wypróbowanych i sprawdzonych ścieżek; musimy również współpracować z kompetentnymi partnerami, którzy pomogą nam na drodze do bardziej zrównoważonej przyszłości. Przejrzyste raportowanie zrównoważonych działań i sukcesów jest ważne zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz firmy. Pracownicy coraz częściej identyfikują się z firmami, które realizują jasną misję i charakteryzują się zaangażowaniem społecznym i ekologicznym. Projekty, które wykraczają poza czystą maksymalizację zysków i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, wzmacniają poczucie przynależności pracowników.

Przykłady takie jak redukcja śladu węglowego, instalacja stacji ładowania elektrycznego lub wykorzystanie systemów fotowoltaicznych pokazują pracownikom, że ich firma wnosi pozytywny wkład w ochronę środowiska i motywują do dalszego zaangażowania w tym obszarze.

Chcielibyśmy bardzo podziękować panu Svenowi Lensdorfowi za ten inspirujący wywiad. Jego spostrzeżenia na temat wyzwań i możliwości związanych z tematem efektywności energetycznej w produkcji przemysłowej, w szczególności w odniesieniu do wykorzystania sprężonego powietrza, są bardzo cenne. Jego zaangażowanie i doświadczenie w promowaniu zrównoważonych praktyk odzwierciedlają silne zaangażowanie Festo w budowanie świadomości w firmach, aby stały się bardziej wydajnymi i odpowiedzialnymi graczami na swoich rynkach.