FluidSIM dla Twoich symulacji

Od ponad 25 lat FluidSIM jest wiodącym na świecie oprogramowaniem symulacyjnym do tworzenia i symulacji schematów obwodów w pneumatyce, hydraulice i elektrotechnice. FluidSIM umożliwia zdobywanie cennych umiejętności technicznych poprzez projektowanie obwodów, ożywianie ich poprzez symulację i optymalizację poprzez interakcję. Symulacja systemów i procesów sterowania od dawna jest standardem przemysłowym, który zapewnia zapobieganie błędom oraz wzrost wydajności i jakości.

FluidSIM otrzymał już kilka nagród, w tym Expert System Innovation Award, Worlddidac Award i German Education Software Award. Z ponad 300 000 instalacjami na całym świecie, FluidSIM jest jednym z najpopularniejszych pakietów oprogramowania w szkoleniach mechatronicznych.

Zalety FluidSIM w skrócie

  • Wygodne tworzenie obwodów i ich interaktywna symulacja
  • Treści dostosowane do systemów nauczania Festo Didactic
  • Naucz się efektów modyfikacji układów sterowania i obserwuj natychmiastowe konsekwencje dzięki symulacjom w czasie rzeczywistym.
  • Obszerna biblioteka komponentów pneumatycznych, hydraulicznych, elektrotechnicznych, elektronicznych i cyfrowych
  • Rzeczywiste i wirtualne przyrządy pomiarowe
  • Modele błędów dla rozwoju umiejętności rozwiązywania i unikania problemów
  • Szybkie przygotowanie do nauki i indywidualna nauka


Cele edukacyjne FluidSIM

FluidSIM umożliwia uczniom rozwijanie umiejętności w zakresie technologii automatyzacji w praktyczny sposób i opanowanie złożonych zadań. Cele edukacyjne FluidSIM obejmują

  • Tworzenie schematów połączeń
  • Identyfikacja i unikanie błędów
  • Optymalizacja schematów obwodów rozwiązań poprzez interaktywne symulacje
  • Zrozumienie rozwoju rozwiązania
  • Obserwowanie efektów poprzez symulacje w czasie rzeczywistym

Warianty użycia FluidSIM

FluidSIM może być używany w różnych wariantach. W zależności od licencji, użytkownicy mogą wybierać między wersją dla systemu Windows, wersją internetową i integracją FluidSIM z naszym cyfrowym portalem edukacyjnym Festo LX.

FluidSIM wersja webowa

Wersja internetowa FluidSIM jest niezależna od urządzenia. Oznacza to, że można z niego korzystać w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie i z dowolnego urządzenia (np. iPada). Wersja webowa oferuje ~80% funkcjonalności wersji Windows, w tym wszystkie najważniejsze i najczęściej używane funkcje. Jest ona stale rozwijana i oferuje dodatkowe funkcje, które są dostępne tylko w sieci.

Przejdź do wersji internetowej FluidSIM

FluidSIM w wersji dla Windows

Wersja dla Windows zawiera wszystkie funkcje i zawartość programu FluidSIM. Należy pamiętać, że ta wersja może być uruchamiana tylko na urządzeniach z systemem operacyjnym Windows. Ta wersja może być również używana w trybie offline.

Przejdź do wersji FluidSIM dla systemu Windows

Integracja FluidSIM z Festo LX

Dzięki integracji FluidSIM z Festo LX, trenerzy mogą tworzyć zadania symulacyjne bezpośrednio w Festo LX, a następnie szkolący się mogą je realizować i symulować. Użytkownicy nie muszą już przełączać się między tymi dwoma programami.

Przejdź do Festo LX

Odpowiednia licencja FluidSIM dla Twojej aplikacji

Dostępne są różne modele licencjonowania FluidSIM. W zależności od tego, która technologia ma być szkolona w FluidSIM, rozróżnia się FluidSIM Pneumatics, FluidSIM Hydraulics i FluidSIM Elektrotechnika. Istnieje również możliwość wykorzystania wszystkich trzech technologii w połączeniu.

FluidSIM 365 zapewnia ograniczony czasowo dostęp (1, 3 lub 5 lat) do wybranej technologii i można z niego korzystać w wersji internetowej i Windows, a także w naszym cyfrowym portalu edukacyjnym Festo LX.

Testuj FluidSIM 365 przez 30 dni bez opłat

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać 30-dniową wersję próbną i doświadczyć potężnych funkcji FluidSIM z pierwszej ręki.

Działa to w następujący sposób:

  • Kliknij "Testuj bezpłatnie" poniżej, aby uzyskać dostęp do Festo AppWorld
  • Zamów licencję próbną FluidSIM
  • Zarejestruj się po raz pierwszy lub zaloguj się przy użyciu istniejącego konta
  • Skopiuj otrzymany identyfikator na swoje konto w App World
  • Otwórz FluidSIM (fluidsim.festo.com) w przeglądarce
  • Wprowadź identyfikator ze swojego konta App World w polu logowania na stronie "fluidsim.festo.com" i gotowe!
Bezpłatny okres testowy

Funkcje i zawartość FluidSIM

FluidSIM oferuje nauczycielom i uczniom liczne funkcje i treści, które sprawiają, że praca i nauka z FluidSIM jest łatwiejsza i bardziej ukierunkowana.

Dostęp do bogatych bibliotek komponentowych

W FluidSIM biblioteki komponentów dla pneumatyki, hydrauliki i elektrotechniki są dostępne dla użytkowników zarówno pojedynczo, jak i razem. Biblioteki komponentów obejmują setki komponentów pneumatycznych, hydraulicznych, elektrotechnicznych, elektrycznych i cyfrowych i są stale rozszerzane i aktualizowane.

Rzeczywiste i wirtualne przyrządy pomiarowe

FluidSIM oferuje zarówno rzeczywiste, jak i wirtualne urządzenia pomiarowe do integracji z obwodami. Rzeczywiste urządzenia pomiarowe są wstawiane przed symulacją, a wirtualne urządzenia pomiarowe są wstawiane przed lub w trakcie symulacji w celu wyświetlenia wszystkich zmiennych stanu. W przeciwieństwie do rzeczywistych urządzeń pomiarowych, wirtualne urządzenia pomiarowe nie mają wpływu na obwody. Pokazują one zatem czyste wartości obwodu symulowanego przez FluidSIM. Wirtualne urządzenia pomiarowe mogą być stosowane w obwodach elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych.

Nauka poprzez modelowanie błędów we FluidSIM

FluidSIM posiada innowacyjną koncepcję diagnostyczną. Umożliwia to kompilację już dostępnych modeli błędów dla różnych komponentów. Przed symulacją można wybrać określoną konfigurację błędów, która ma wpływ na późniejszą symulację. Podczas tego procesu wadliwe komponenty mogą być identyfikowane za pomocą wirtualnych urządzeń pomiarowych, a następnie wirtualnie naprawiane.

Przygotowanie lekcji i materiały edukacyjne w FluidSIM

FluidSIM ułatwia organizację lekcji dzięki trybowi eksperckiemu, który może być używany do tworzenia profili i przypisywania ich do uczniów. Profile umożliwiają na przykład zawężenie funkcji, komponentów i modeli błędów, dzięki czemu uczniowie mają do czynienia tylko z funkcjami i zadaniami, które są dla nich istotne. Multimedialne treści edukacyjne są również dostępne w FluidSIM, aby lekcje były interesujące i zróżnicowane.

Interfejsy do praktycznych zastosowań

Dzięki FluidSIM uczniowie mogą przełożyć zdobytą wiedzę na praktykę w mgnieniu oka. Sygnały są przesyłane za pośrednictwem podłączonego sprzętu lub interfejsów innych programów. Parametry wszystkich komponentów są identyczne z zawartymi w pakietach szkoleniowych Festo Didactic. Dodatkowo mogą one być dostosowane do cech innych komponentów. Sprzęt EasyPort umożliwia wykorzystanie FluidSIM zarówno jako kontrolera rzeczywistych systemów, jak i ich zamiennika. Obsługiwany jest również standard przemysłowy OPC-UA, dzięki czemu FluidSIM jest jeszcze bliżej branży.