Umiejętności z zakresu automatyki przemysłowej WorldSkills wspierane przez Festo

Festo wspiera w konkursie WorldSkills sześć kluczowych umiejętności z zakresu technologii produkcji i inżynierii, które odzwierciedlają obecne i przyszłe wymagania branży. Te dziedziny łączą kompetencje mechaniczne, elektryczne i cyfrowe, pomagając studentom rozwijać praktyczne umiejętności w rzeczywistych środowiskach przemysłowych.

  • Mechatronika
  • Przemysł 4.0
  • Technologia wodna
  • Energia odnawialna
  • Mechanika przemysłowa
  • Kontrola przemysłowa

Szkolenia WorldSkills pozwalają zdobyć umiejętności, które można bezpośrednio wykorzystać w karierze w przemyśle. Dla pracodawców sukces w tych dyscyplinach świadczy o wysokim poziomie kompetencji technicznych, umiejętności rozwiązywania problemów i gotowości do pracy w rzeczywistych środowiskach produkcyjnych.

Poznaj umiejętności i sprzęt

Jak przygotować się do konkursu WorldSkills

Przygotowanie do zawodów WorldSkills wymaga strukturalnego szkolenia, praktycznego ćwiczenia i jasnego zrozumienia wymagań konkursowych.

Poziom wykształcenia i wymagania dotyczące uczestnictwa

Udział w konkursach WorldSkills zwykle rozpoczyna się na szczeblu regionalnym lub krajowym i może być otwarty dla studentów pierwszego roku studiów zawodowych lub uniwersyteckich poniżej wieku25, w zależności od obszaru umiejętności i wymagań zawodów. Sukces przygotowań zależy w szczególności od trzech czynników:

  • Motywacja uczniów do stawiania sobie wyzwań i uczenia się
  • Wspierające coachingi i
  • Szkolenia na sprzęcie odpowiadającym wymaganym zadaniom.

Główne specjalizacje: Automatyka i elektronika przemysłowa, mechanika, programowanie przemysłowe, procesy i technologie uzdatniania wody, inżynieria energetyczna i ochrona środowiska.

Zalecany sprzęt treningowy do przygotowania się do WorldSkills

Skuteczne przygotowanie do zawodów WorldSkills uzależnione jest od dostępu do odpowiedniego sprzętu treningowego. Dowiedz się więcej o zadaniach do wykonania podczas każdego konkursu, oficjalnym sprzęcie konkursowym dostarczanym przez Festo dla każdej umiejętności, a także o naszych rekomendowanych pakietach przygotowawczych. Zapewniają studentom możliwość bezpośredniego doświadczenia konfiguracji i oczekiwanych procesów pracy.

Szkolenie dla umiejętności #04 Mechatronika

Podczas zawodów WorldSkills studenci pracują z Modułowym Systemem Produkcji Mechatronicznej (MPS). Montują i demontują komponenty przemysłowe, programują sterowniki PLC i testują proces produkcyjny.

Uczniowie rozwijają umiejętności w zakresie:

  • Montaż systemu mechatronicznego od pojedynczych komponentów do kompletnej linii produkcyjnej
  • Okablowanie i orurowanie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa
  • Korzystanie z czujników i połączeń I/O
  • Łączenie elementów pneumatycznych i elektropneumatycznych
  • Programowanie i konfiguracja systemu sterowania
  • Testowanie funkcjonalności systemu i sieci komunikacyjnych

Pobierz ulotkę o przygotowaniu do Mechatroniki (EN)

Szkolenie w zakresie umiejętności nr 48 Przemysł 4.0

Podczas mistrzostw uczestnicy obsługują sprzęt Festo, który łączy różne oprogramowanie oraz CP Lab w fizyczną maszynę. Umożliwiają to nawiązanie połączenia między procesami zachodzącymi na hali produkcyjnej a systemem informatycznym zautomatyzowanej fabryki, obejmującym przepływ materiałów, przepływ danych i komunikację systemową w środowisku sieciowym.

Uczniowie rozwijają umiejętności w zakresie:

  • Łączenia systemów fizycznych z cyfrowymi procesami produkcyjnymi
  • Zabezpieczania sieci produkcyjnych i stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa
  • Optymalizacji systemów produkcyjnych poprzez symulację
  • Przetwarzania danych, monitorowania, wizualizacji
  • Korzystania z języków programowania takich jak Nod-Red
  • Łączenia systemów OT i IT
  • Praca z symulacjami cyfrowych bliźniaków

Pobierz ulotkę dotyczącą przygotowań do Przemysłu 4.0 (EN)

Szkolenie w zakresie umiejętności nr 62 Energia odnawialna

W ramach tej umiejętności uczestnicy muszą zaprojektować, określić wielkość oraz zainstalować (mechanicznie i elektrycznie) systemy fotowoltaiczne. Zajmują się również testowaniem, konserwacją i naprawą gondoli turbin wiatrowych, przestrzegając przy tym ścisłych protokołów bezpieczeństwa. Pracują z komercyjnymi komponentami systemów solarnych i z gondolą turbiny wiatrowejFesto.

Uczniowie uczą się:

  • Przestrzegania ścisłych procedur bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego
  • Odczytu schematów elektrycznych i hydraulicznych
  • Montażu paneli słonecznych na prawidłowo nachylonej ramie nośnej
  • Łączenia całego łańcucha zasilania, od paneli słonecznych po kontroler ładowania i falownik
  • Synchronizacji, smarowania i konserwacji mechanicznych układów przenoszenia mocy
  • Montażu i konserwacji hamulców hydraulicznych, pomp i zaworów
  • Podłączania, testowania i rozwiązywania problemów z generatorami, silnikami i napędami o zmiennej częstotliwości
  • Instalowania, rozwiązywania problemów i naprawy zautomatyzowanych systemów sterowania (czujniki, siłowniki i sterownik)

Pobierz ulotkę dotyczącą przygotowania do Energia Odnawialna (EN)

Szkolenie w zakresie umiejętności nr 55 Technologia wodna

W ramach tej umiejętności uczestnicy pracują na systemie EDS Water Management, EDS Pumpstation, EduKit PA oraz Software FluidLab PA. Analizują jakość wody, przeprowadzają testy uzdatniania i identyfikują usterki pomp, zaworów i innego sprzętu. Zajmują się montażem i podłączaniem rur, czujników i innych elementów systemu, a także sporządzaniem raportów technicznych. Zajmują się również monitorowaniem i konserwacją systemów uzdatniania wody i ścieków.

Uczniowie rozwijają umiejętności w zakresie:

  • Badania jakości wody: analiza parametrów chemicznych i przeprowadzanie testów uzdatniania, np. testów w słoikach
  • Eksploatacji systemów oczyszczania: monitorowania procesów i wykrywania nieprawidłowości w zakładach uzdatniania wody i ścieków
  • Umiejętności związanych z instalacją i konserwacją systemów: podłączania rur i konfigurowania czujników (ciśnienia, poziomu, przepływu) w działających systemach wodnych, naprawy zaworów, nauki bezpiecznego zachowania w pracy
  • Profesjonalnego raportowania: sporządzania raportów technicznych i raportów z działań awaryjnych
  • Kompleksowego zrozumienia infrastruktury wodnej: nadzorowania procesów uzdatniania, dystrybucji i zapobiegania zanieczyszczeniom

Pobierz ulotkę dotyczącą przygotowania do Technologia wodna (EN)

Szkolenie w zakresie umiejętności nr 01 Mechanik przemysłowy

Podczas konkursów WorldSkills uczestnicy pracują nad różnymi częściami systemu przemysłowego, w tym nad komponentami technologii sterowania elektropneumatycznego i System nauki napędów mechanicznych z Festo. Sprzęt ten pomaga im rozwinąć praktyczne umiejętności niezbędne do instalowania, obsługi i konserwacji pneumatycznych i elektrycznych systemów produkcyjnych w bezpiecznych warunkach odpowiadających standardom branżowym.

Uczniowie rozwijają umiejętności w zakresie:

  • Instalacji i konserwacji systemów przemysłowych
  • Korzystania z narzędzi i procedur konserwacyjnych
  • Pracy z systemami produkcyjnymi pneumatycznymi i elektrycznymi
  • Tworzenia schematów hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych przy użyciu oprogramowania FluidSIM

Pobierz ulotkę dotyczącą Systemu Nauczania Napędów Mechanicznych (EN)

Poznaj oprogramowanie symulacyjne FluidSIM

Szkolenie w zakresie umiejętności nr 19 Sterowanie przemysłowe

W ramach konkursu WorldSkills Sterowanie przemysłowe uczestnicy pracują przy szafach sterowniczych, urządzeniach elektrycznych i oprogramowaniu symulacyjnym, aby instalować, konserwować i rozwiązywać problemy w obwodach przemysłowych. Używają Festo FluidSIM do tworzenia i symulowania układów elektrycznych pod presją czasu, dokładnie tak, jak podczas zawodów.

Uczniowie rozwijają umiejętności w zakresie:

  • Montażu instalacji elektrycznych przemysłowych
  • Rozwiązywania problemów zautomatyzowanych i elektrycznych systemów produkcyjnych
  • Tworzenia i symulacji obwodów elektrycznych za pomocą FluidSIM

Pobierz ulotkę FluidSIM (EN)

W jaki sposób nauczyciele i ośrodki szkoleniowe mogą wykorzystywać WorldSkills w codziennym nauczaniu

Rozwiązania WorldSkills nie ograniczają się wyłącznie do przygotowania do zawodów. Nauczyciele mogą również wykorzystywać ten sam sprzęt podczas codziennych zajęć laboratoryjnych, w celu wsparcia kształcenia praktycznego zgodnego ze standardami edukacyjnymi. Nauczyciel może na przykład wybrać zadanie z poprzedniego konkursu, dostosować je do poziomu klasy i wykorzystać jako ćwiczenie praktyczne. Podczas gdy niektórzy uczniowie przygotowują się do WorldSkills, inni mogą poznać te same podstawowe zasady, uczestnicząc w regularnych zajęciach klasowych w tym samym systemie.

Znajdź poprzednie zadania konkursowe na naszej platformie Festo LX

Jak wspieramy Twoją podróż WorldSkills

Festo wspiera zawodników i nauczycieli za pomocą wiedzy technicznej podczas fazy przygotowawczej i w trakcie mistrzostw. Nasze zaangażowane zespoły pomagają uczestnikom rozwijać umiejętności i gotowość potrzebną do rywalizacji.

Praktyczne możliwości przygotowania

Studenci mogą również zdobyć praktyczne doświadczenie podczas jednego z obozów szkoleniowych, międzynarodowych forów oraz przyjaznych międzynarodowych zawodów organizowanych przez Festo we współpracy z kierownikami i ekspertami konkursów umiejętności.

Wsparcie techniczne i lokalne

W zależności od kraju i obszaru specjalizacji firma Festo może zapewnić wsparcie techniczne, bezpłatne licencje na oprogramowanie szkoleniowe, wynajem sprzętu oraz opcje modernizacji istniejących systemów szkoleniowych.

Szkolenia dla nauczycieli

Festo oferuje również szkolenia dla nauczycieli w zakresie technologii objętych wspieranymi przez nas umiejętnościami przemysłowymi. Nauczyciele nie muszą mieć dogłębnej wiedzy w każdej dziedzinie, ponieważ szkolenia i wytyczne można zapewnić tam, gdzie jest to potrzebne.

Dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu w WorldSkills

Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu WorldSkills

Czym jest konkurs WorldSkills?

Konkurs WorldSkills to międzynarodowe mistrzostwa umiejętności zawodowych, w których młodzi, początkujący profesjonaliści rywalizują w rzeczywistych dyscyplinach technicznych. Jest powszechnie uznawany za wyznacznik doskonałości w edukacji zawodowej i umiejętnościach przemysłowych.

Czy ośrodek szkoleniowy potrzebuje całego sprzętu, aby przygotować się do zawodów WorldSkills?

Nie. Podstawowy sprzęt, taki jak sterowniki PLC, oprogramowanie i interfejsy HMI, w zupełności wystarczy, aby rozpocząć przygotowywanie uczniów do zawodów pierwszego stopnia. Główny system potrzebny do przeprowadzenia konkursu, taki jak MPS for Mechatronics, dostarcza firma Festo. W zależności od obszaru umiejętności i lokalizacji, ośrodki szkoleniowe mogą również wypożyczać sprzęt lub brać udział w obozach szkoleniowych. Najlepiej sprawdzić opis techniczny każdej umiejętności i skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Festo, aby zapytać o dostępność.

Jakiego rodzaju wsparcie oferuje Festo w przygotowaniu do WorldSkills?

Festo wspiera przygotowania do WorldSkills, zapewniając wiedzę techniczną, sprzęt szkoleniowy i licencje na oprogramowanie , szkolenia dla nauczycieli i lokalne porady, w zależności od obszaru umiejętności i kraju. Wsparcie może również obejmować obozy szkoleniowe, opcje modernizacji i wynajem sprzętu do wybranych zastosowań.

Czy konkurs WorldSkills jest odpowiedni dla uczniów o różnym poziomie zaawansowania?

Tak. W Festo staramy się motywować i wspierać studentów na różnych etapach – od nauki podstawowych umiejętności technicznych po naukę bardziej zaawansowanych technologii. Dzięki odpowiedniemu szkoleniu i modułowemu sprzętowi szkoleniowemu nawet uczniowie na wczesnym etapie kształcenia technicznego mogą krok po kroku rozwijać umiejętności praktyczne i uczestniczyć w programie WorldSkills.

Ile czasu zajmuje przygotowanie uczniów do konkursu WorldSkills?

Przygotowanie może zająć od sześciu do dziewięciu miesięcy regularnego treningu. Często obejmuje to ćwiczenia techniczne, pracę zespołową i przygotowanie do działania pod presją. Dokładny harmonogram zależy od obszaru umiejętności, punktu wyjścia ucznia i formatu szkolenia.

Czy nauczyciele mogą korzystać z oficjalnego sprzętu konkursowego na normalnych zajęciach po zawodach?

Tak. Sprzęt nie jest ograniczony do zawodów i przygotowań WorldSkills. Program został zaprojektowany tak, aby odzwierciedlał rzeczywiste zastosowania przemysłowe i spełnia międzynarodowe standardy zawodowe, dzięki czemu może być również wykorzystywany w regularnym nauczaniu przedmiotów takich jak mechatronika, automatyka, Przemysł 4.0, technologia wodna i energia odnawialna.

Czy uczniowie mogą wybrać partnera do zespołu zajmującego się mechatroniką lub Przemysłem 4.0?

Tak, uczniowie mogą wybierać partnerów do swojego zespołu. W praktyce pomocne jest, gdy nauczyciele wspierają proces selekcji, dzięki czemu mogą zbudować zespół, którego mocne strony w zakresie programowania i mechaniki się uzupełniają, co gwarantuje współpracę i wysoką wydajność.

Czy konkurs WorldSkills jest odpowiedni dla uczniów nieśmiałych, introwertycznych lub mniej pewnych siebie?

Tak. Dla wielu uczniów udział w programie WorldSkills może być okazją do budowania pewności siebie, motywacji i nabywania praktycznych umiejętności, a jednocześnie stanowi ekscytujące doświadczenie na płaszczyźnie osobistej. Rozpoczęcie nauki na szczeblu regionalnym lub krajowym może zapewnić uczniom pomocne podejście, pozwalające rozwinąć umiejętności techniczne, zyskać pewność siebie i poczucie prawdziwego spełnienia.