Electeo

Nowoczesny system szkoleniowy z doskonałymi materiałami szkoleniowymi do nauki i nauczania elektroniki

Elektronika stała się integralną częścią naszego cyfrowego świata, oferując bezprecedensowy poziom wygody i wydajności w przemyśle i poza nim. Dlaczego nie skorzystać z możliwości oferowanych przez elektronikę, aby zoptymalizować proces nauczania i uczenia się tego ważnego przedmiotu? Ulepsz swoje programy szkoleniowe i laboratoria elektroniki dzięki Electeo!

Wejdź do świata Electeo

Electeo to rozwiązanie typu blended learning opracowane w celu praktycznego szkolenia z podstaw elektryczności, elektroniki analogowej i cyfrowej oraz elektroniki programowalnej i przemysłowej.

Electeo jest idealny dla szkół zawodowych i technicznych, uniwersytetów i przemysłowych ośrodków szkoleniowych. Uczy profesjonalnych umiejętności w zakresie analizy, projektowania, testowania i rozwiązywania problemów z obwodami elektronicznymi. Electeo został zaprojektowany tak, aby płynnie integrować się w wymaganiami edukacyjnymi i spełniać zmieniające się potrzeby różnych uczniów i programów szkoleniowych.

Typowe środowisko pracy Electeo składa się z:

Kursy

Gotowe do użycia materiały edukacyjne Electeo

Podstawa procesu uczenia się

Kursy Electeo oferują gotowe materiały edukacyjne, które przyspieszają planowanie lekcji i opracowywanie kursów. Kursy opierają się na solidnym podejściu pedagogicznym, które zapewnia kompleksowe omówienie konkretnego tematu elektroniki. Jego ustandaryzowana struktura zapewnia jasną ścieżkę uczenia się, zgodnie z celami dostosowanymi do wymagań zawodowych.

Kursy koncentrują się na praktycznych eksperymentach i przekazują niezbędną teorię w prosty sposób, przy wsparciu narzędzi multimedialnych (grafika, animacje, filmy...). Pytania i oceny sprawdzają zrozumienie ucznia w trakcie całego procesu.

Zakres oferowanych kursów będzie z czasem rozszerzany. Obecnie dostępne są następujące kursy:

  • Prąd zmienny - podstawy
  • Prąd stały - podstawy
  • Magnetyzm i elektromagnetyzm
  • Podstawy i podstawowe obwody tranzystorów bipolarnych
  • Diody i obwody prostownicze
  • Kondensatory, cewki indukcyjne i impedancja

Kliknij tutaj, aby wyświetlić aktualną listę dostępnych kursów

Kursy są dostępne online na Festo LX, cyfrowym portalu edukacyjnym dla zindywidualizowanych doświadczeń edukacyjnych. Kursy są również dostępne w formie skoroszytów PDF.

Proces edukacyjny przeprowadzany jest przy użyciu podstawowego urządzenia i tablic edukacyjnych.

Zakres kursów jest poszerzany o tematy z dziedziny elektroniki silnikowej, elektroniki cyfrowej, energoelektroniki i elektroniki przemysłowej, np. transformatory, twierdzenia sieciowe, podstawy prądu trójfazowego, tranzystory, tyrystory, zasilacze, tranzystory FET i IGBT, wzmacniacze operacyjne i inne.

Kursy są dostępne online na Festo LX, cyfrowym portalu edukacyjnym dla spersonalizowanych doświadczeń edukacyjnych (wymagana subskrypcja, którą należy zakupić osobno); kursy są również dostępne jako zeszyt ćwiczeń PDF z licencją kampusową.

Proces edukacyjny przeprowadzany jest przy użyciu podstawowego urządzenia i tablic edukacyjnych.

Tablice edukacyjne

Zbliżenie na tablicę edukacyjną Electeo

Praktyczne eksperymenty

Uczniowie wykonują ćwiczenia praktyczne opisane w kursie za pomocą odpowiednich tablic edukacyjnych. Używają kabli laboratoryjnych do łączenia różnych komponentów i bloków obwodów oraz korzystają z wirtualnych instrumentów zintegrowanych z jednostką bazową do wykonywania pomiarów elektrycznych.

Tablice edukacyjne są oznaczone symbolami IEC w celu wyraźnej identyfikacji komponentów. Magnesy mocują tablice edukacyjne do jednostki bazowej, która kontroluje tablice edukacyjne i zasila je w razie potrzeby. Komponenty elektroniczne są bezpiecznie umieszczone pod powierzchnią tablic edukacyjnych.

Zakres tablic edukacyjnych będzie z czasem rozszerzana. Obecnie dostępne są następujące moduły:

  • Prąd stały - podstawy
  • Prąd zmienny - podstawy
  • Magnetyzm
  • Kondensatory i cewki indukcyjne
  • Diody i prostowniki

Jednostka bazowa z funkcją gromadzenia danych

Interfejs Electeo Virtual Instruments

Samodzielna przestrzeń robocza

Jednostka bazowa Electeo jest wyposażona we wszystkie ważne instrumenty wymagane do analizy obwodu. Uczniowie używają tych przyrządów do pomiaru różnych parametrów elektrycznych, takich jak napięcie, prąd, rezystancja, częstotliwość i faza, a tym samym mogą sprawdzać i weryfikować obwody elektroniczne, systemy lub urządzenia. Sprzęt nie jest wymagany

Instrumenty wirtualne są niezbędnym elementem skomputeryzowanego pozyskiwania danych. Wirtualne instrumenty w zestawie:

  • Źródła napięcia stałego
  • Multimetr (woltomierz, amperomierz, omomierz i miernik mocy)
  • Generator funkcji (sinus, trójkąt, kwadrat)
  • - Generator impulsów
  • Oscyloskop (2 kanały)

Wirtualne instrumenty są tak samo dokładne jak te rzeczywiste. Można nimi sterować za pośrednictwem aplikacji internetowej lub bezpośrednio w Festo LX. Interfejs jest responsywny i dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranu.

Aby ułatwić pracę, diody LED zapewniają użytkownikowi natychmiastową informację zwrotną na temat stanu jednostki bazowej i instrumentów. Jednostka bazowa jest wystarczająco duża, aby umożliwić użytkownikowi wygodną pracę. Jednostka bazowa jest lekka i zasilana za pomocą zewnętrznego kabla zasilającego, który można podłączyć do standardowego gniazdka.

w 100% cyfrowe i oparte na sieci

Electeo rozwija swój pełny potencjał w połączeniu z cyfrowym portalem edukacyjnym Festo LX (wymagana subskrypcja) jako kompletne rozwiązanie online. Festo LX umożliwia nauczycielom tworzenie, planowanie, dostosowywanie i przypisywanie kursów, a także śledzenie i raportowanie postępów uczniów. Wirtualne przyrządy są bezpośrednio dostępne za pośrednictwem interfejsu użytkownika Festo LX i umożliwiają efektywne ćwiczenia praktyczne. Oprogramowanie symulacyjne online FluidSIM 365 (wymagana subskrypcja) umożliwia symulację układów elektronicznych.

  • Multimedialne treści edukacyjne na platformie cyfrowej
  • Oprogramowanie do symulacji obwodów dostępne w środowisku internetowym Electeo
  • Płynne pozyskiwanie i przesyłanie danych między sprzętem a instrumentami wirtualnymi

Bezpieczeństwo elektryczne

Bezpieczeństwo ma ogromne znaczenie przy obchodzeniu się z elektrycznością. Electeo działa przy niskim napięciu i jest zabezpieczony przed zwarciami, więc nie ma ryzyka porażenia prądem. Konstrukcja Electeo i wartości nominalne komponentów zapewniają, że nie są generowane wysokie i potencjalnie niebezpieczne napięcia. Electeo spełnia najważniejsze normy bezpieczeństwa elektrycznego.

Uniwersalne i przyszłościowe rozwiązanie

Każda minuta spędzona na eksperymentowaniu powinna być poświęcona na naukę, a nie marnowana na rozwiązywanie problemów lub konfigurowanie urządzeń. Electeo jest kontrolowany przez unikalny układ elektroniczny, który zapewnia bezproblemową pracę i kompatybilność z szeroką gamą urządzeń końcowych - laptopów, tabletów i smartfonów. Otwarta technologia Electeo ułatwia wdrażanie przyszłych rozszerzeń. Ponadto zaawansowani użytkownicy mogą tworzyć własne aplikacje za pomocą narzędzi programowych, takich jak LabVIEW, MATLAB i C#.

  • Kompatybilność z wieloma urządzeniami, przeglądarkami i systemami operacyjnymi
  • Brak konieczności lokalnej instalacji oprogramowania
  • Zdalne aktualizacje
  • Wbudowany serwer WWW działający niezależnie od infrastruktury IT
  • Otwarta i bezpieczna technologia

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czy masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!