Podobnie jak ich naturalny model, AquaJellies elegancko i pozornie bez wysiłku poruszają się w wodzie. Umożliwiają im to ich adaptacyjne macki, które są sterowane przez napęd elektryczny zainstalowany w ich ciele. Zintegrowana komunikacja i technologia czujników oraz diagnostyka w czasie rzeczywistym umożliwiają skoordynowane, kolektywne zachowanie kilku meduz nawet na ograniczonej przestrzeni.
AquaJellies zostały po raz pierwszy zaprezentowane na targach Hannover Messe w 2008 roku. Od tego czasu nasi programiści nieustannie pracują nad ulepszoną technologią komunikacji i monitorowaniem stanu poszczególnych meduz na smartfonie. Za pomocą aplikacji można indywidualnie rejestrować i śledzić aktualny stan każdego AquaJelly.
Dzięki diagnostyce w czasie rzeczywistym, możliwe jest odpytywanie o takie parametry jak aktualny stan baterii, temperatura, aktualny pobór mocy oraz głębokość meduzy w wodzie. Dodatkowo profil ruchu pokazuje, w jakim kierunku przestrzennym pływa dana meduza.
Każda z AquaJelly sama decyduje, jaką czynność wykona w następnej kolejności - w zależności od stanu naładowania, położenia swojego napędu, ale także od bliskości innej meduzy. Ogólne zachowanie AquaJellies wynika z procesu emergentnego. Oznacza to, że bez zdefiniowanego sterowania całego systemu, wspólne zachowania wyłaniają się z grupy jako całości na skutek prostych działań jednostki. W ten sposób AquaJellies stanowią punkt wyjścia i inspirację do dalszego rozwoju, między innymi do badań nad wzorcami zachowań zbiorowych. Gdyby przenieść tę zasadę na grunt automatyki, kilka autonomicznych, zdecentralizowanych systemów można by połączyć w sieć w określonym celu i współpracować przy rozwiązywaniu większych zadań.
Samoorganizacja AquaJellies ma ogromne znaczenie dla technologii automatyzacji. Rozwiązania w zakresie technologii komunikacyjnych pokazują, jak mogą wyglądać wydajne systemy w przyszłości - na przykład w technologii wodnej. Jednocześnie demonstrują one innowacyjne osiągnięcia w zakresie funkcjonalności systemu, efektywności energetycznej, komunikacji i lekkich konstrukcji.
Wspólnie z instytutami, uczelniami oraz partnerami badamy zasady biologiczne, aby opracowywać innowacyjne idee i rozwiązania na potrzeby naszego kluczowego obszaru działalności – techniki automatyzacji oraz edukacji technicznej. Dowiedz się więcej o Bionic Learning Network lub odkryj inne ciekawe tematy dotyczące Festo na naszym blogu.