BionicFinWave

Robot podwodny z unikalnym systemem napędu płetwowego

Płazińce morskie, mątwy i morszczuki mają jedną wspólną cechę: aby się poruszać, wytwarzają za pomocą płetw podłużnych ciągłą falę, która rozchodzi się na całej ich długości. Dzięki temu tzw. falującemu ruchowi płetwy, BionicFinWave manewruje również w systemie rur ze szkła akrylowego. Autonomiczny robot podwodny może komunikować się ze światem zewnętrznym za pomocą radia i przesyłać dane - takie jak zarejestrowane wartości czujników temperatury i ciśnienia - do tabletu.

Płetwy podłużne modeli naturalnych biegną od głowy do ogona i znajdują się na grzbiecie, albo na brzuchu, albo po obu stronach ciała. Ryby wykorzystują falisty ruch płetw do wypychania wody za sobą, tworząc w ten sposób ciąg do przodu. I odwrotnie, stworzenia te mogą w ten sposób płynąć również do tyłu i w zależności od wzoru fali tworzyć unoszenie, siłę docisku lub nawet ciąg boczny.

Elastyczne płetwy silikonowe do naturalnych manewrów pływackich

BionicFinWave używa swoich dwóch bocznych płetw do poruszania się. Są one odlane w całości z silikonu i nie wymagają rozpórek ani innych elementów podtrzymujących. Dzięki temu są one niezwykle elastyczne i mogą w realistyczny sposób wywoływać płynne ruchy falowe biologicznych modeli.

W tym celu dwie płetwy po lewej i prawej stronie są przymocowane do dziewięciu małych ramion dźwigni. Te z kolei są napędzane przez dwa silniki serwo, które znajdują się w korpusie podwodnego robota. Dwa dołączone wały korbowe przenoszą siłę na dźwignie w taki sposób, że obie płetwy mogą poruszać się pojedynczo. Dzięki temu mogą one generować różne wzory fal, które szczególnie nadają się do powolnego oraz precyzyjnego ruchu i wirują wodę w mniejszym stopniu niż robi to np. konwencjonalny napęd śrubowy.

Aby płynąć np. po łuku, płetwa zewnętrzna porusza się szybciej niż wewnętrzna - na podobnej zasadzie jak gąsienice na koparce. Trzeci silnik serwo na głowie BionicFinWave steruje zginaniem ciała, co pomaga mu pływać w górę i w dół. Między każdym segmentem dźwigni znajduje się przegub kardana, który zapewnia odpowiednią elastyczność wałów korbowych i możliwość ich zginania. W tym celu wały korbowe wraz z przegubami i korbowodem zostały wyprodukowane z tworzywa sztucznego w jednym kawałku w procesie druku 3D.

Inteligentne współdziałanie szerokiej gamy komponentów

Pozostałe elementy korpusu BionicFinWave są również drukowane w 3D. Dzięki swoim wgłębieniom funkcjonują jako ciało wypornościowe. Jednocześnie cały system techniki sterowania i regulacji jest bezpiecznie zainstalowany w najmniejszych przestrzeniach, skoordynowany i utrzymywany w szczelności. Oprócz płytki drukowanej z procesorem i modułem radiowym, w przedniej części korpusu znajduje się również czujnik ciśnienia i czujniki ultradźwiękowe. Stale mierzą odległości do ścian, jak również pozycję głębokościową w wodzie i w ten sposób unikają kolizji z systemem rur.

Nowe impulsy i koncepcje dla przemysłu procesowego

Dzięki najnowocześniejszej technologii bionicznej, nasza sieć Bionic Learning Network po raz kolejny inspiruje przyszłe prace z autonomicznymi robotami i nowymi technologiami napędów stosowanymi z mediami płynnymi. Koncepcje takie jak BionicFinWave mogą być dalej rozwijane do zadań takich jak inspekcje, serie pomiarów lub zbieranie danych - na przykład dla Technologii uzdatniana wody i oczyszczania ścieków lub innych obszarów przemysłu procesowego. Ponadto, wiedza zdobyta w projekcie może być wykorzystana w procesach wytwarzania komponentów miękkiej robotyki.