Wybór pomiędzy scentralizowanymi i zdecentralizowanymi koncepcjami automatyzacji dla elektrolizerów zależy od różnych czynników, na przykład:
W zależności od wymagań, obie koncepcje oferują zalety i wady, które należy dokładnie rozważyć. Aby uzyskać najlepsze możliwe rozwiązanie, inżynierowie ds. planowania powinni przeanalizować konkretne wymagania Twojego systemu i rozważyć zalety i wady obu koncepcji.
Koncepcje scentralizowanej automatyzacji opierają się na centralnym sterowniku lub jednostce sterującej. Służy do monitorowania i obsługi całego systemu.
Główne zalety to scentralizowane zarządzanie danymi i monitorowanie, a także efektywne wykorzystanie zasobów. Podatność na awarie jest jednak wyższa.
Zdecentralizowane koncepcje automatyzacji dla elektrolizerów rozdzielają sterowanie i monitorowanie na kilka zdecentralizowanych jednostek lub modułów.
Duże systemy, takie jak te występujące w przemyśle chemicznym lub farmaceutycznym, są zwykle kontrolowane w sposób zdecentralizowany. Ważna jest na przykład większa elastyczność w przypadku zmian lub rozszerzeń. Zalety koncepcji zdecentralizowanej automatyzacji wyraźnie przeważają nad jej wadami. Jednocześnie jednak integracja innych systemów jest utrudniona.