Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy doborze silników serwo

Aby wybrać odpowiedni silnik serwo, należy wziąć pod uwagę charakterystykę mechaniczną i dynamiczną obciążenia oraz środowisko pracy. Główne czynniki obejmują:

Moment obrotowy

Moment obrotowy jest jednym z ważnych czynników doboru silnika serwo. Określa on zdolność silnika do generowania momentu napędowego niezbędnego do przemieszczenia obciążenia. Aby prawidłowo dobrać rozmiar silnika, konieczne jest obliczenie maksymalnego momentu obrotowego wymaganego podczas cyklu pracy, w tym pracy start, stop i pracy pod obciążeniem. Odpowiednio dobrany silnik oznacza, że działa on wydajnie, nie jest przeciążony i zapobiega przedwczesnym awariom. latego tak ważne jest, aby wybrać silnik serwo, którego moment obrotowy jest zgodny z wymaganiami aplikacji, w tym margines bezpieczeństwa oraz uwzględnić nieoczekiwane zmiany obciążenia.

Prędkość

Prędkość jest kolejnym ważnym czynnikiem przy wyborze silnika serwo. Określa, jak szybko silnik może pracować, co z kolei bezpośrednio wpływa na czas cyklu i wydajność maszyny. Podczas doboru silnika serwo należy również wziąć pod uwagę maksymalną prędkość wymaganą przez aplikację, w tym zmiany w różnych fazach cyklu pracy. Przy prawidłowej specyfikacji prędkości, silnik będzie spełniał wymagania operacyjne bez przekraczania swoich limitów, co mogłoby skutkować przyspieszonym zużyciem lub awarią.

Bezwładność

Bezwładność obciążenia wpływa na zdolność systemu do efektywnego przyspieszania i zwalniania. Stosunek bezwładności silnika do bezwładności obciążenia powinien być zoptymalizowany, aby zapewnić szybką reakcję i precyzyjne sterowanie.
Znaczna różnica między tymi bezwładnościami może prowadzić do nieodpowiedniego sterowania ruchem, zwiększając ryzyko drgań i niestabilności. Dlatego ważne jest, aby obliczyć całkowitą bezwładność systemu i wybrać silnik o kompatybilnej bezwładności, aby zagwarantować optymalną wydajność.

Napięcie

Napięcie jest kluczową kwestią przy wyborze silników serwo i ich sterowników napędu serwo. Określa kompatybilność elektryczną pomiędzy silnikiem a siecią energetyczną lub zasilaczem.
Wybór silnika serwo o odpowiednim napięciu ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia przeciążeń elektrycznych i zapewnienia wydajnej pracy. Ważne jest, aby napięcie silnika serwo pasowało do systemu sterowania i źródła zasilania, maksymalizując w ten sposób efektywność energetyczną i minimalizując ryzyko uszkodzenia silnika.

Prąd

Prąd odgrywa kluczową rolę w działaniu silników serwo, ponieważ ma bezpośredni wpływ na moment obrotowy i moc. Przy wyborze silnika serwo, ocena maksymalnego prądu wymaganego przez silnik podczas pracy jest koniecznością.
Wybór sterownika napędu serwo, który może dostarczyć niezbędny prąd bez przekraczania limitów, jest równie ważny, aby zapobiec przegrzaniu silnika i zapewnić bezpieczną i niezawodną pracę. Odpowiedni prąd umożliwia optymalną wydajność silnika i zapewnia wymagany moment obrotowy dla danego zastosowania.

Temperatura

Zarządzanie temperaturą jest ważnym aspektem mechanicznym i elektrycznym przy wyborze silników serwo. Silniki generują ciepło podczas pracy, a zdolność do odprowadzania tego ciepła wpływa na efektywność i żywotność silnika.
Wybór silnika serwo i sterownika napędu serwo o dobrej charakterystyce termicznej pozwoli na utrzymanie temperatury w bezpiecznych granicach. Oznacza to, że należy również wziąć pod uwagę środowisko pracy, dostępną wentylację lub chłodzenie oraz efektywność termiczną silnika i sterownika, aby uniknąć przegrzania i zagwarantować stabilną pracę.

Moc

Moc silnika serwo jest określana przez kombinację napięcia i prądu i jest wskaźnikiem zdolności silnika do wykonywania pracy.
Wybierając silnik serwo, kluczowe jest, aby wybrać taki o odpowiedniej mocy dla danego zastosowania; będzie on wtedy w stanie wykonać wymagane zadania bez przekraczania swoich możliwości. Wybór kompatybilnego sterownika napędu serwo zdolnego do dostarczenia niezbędnej mocy do silnika bez efektywności ma równie fundamentalne znaczenie dla optymalizacji wydajności systemu, jak i efektywności energetycznej.

Sterownik napędu serwo i sieć komunikacyjna

Kolejnym aspektem decydującym o efektywnym działaniu silnika serwo jest sterownik napędu serwo i sieć komunikacyjna. Sterownik powinien być w stanie przekładać polecenia sterujące na precyzyjne działania silnika, podczas gdy sieć komunikacyjna powinna być w stanie szybko i niezawodnie przesyłać dane między silnikiem, sterownikiem i systemem transportowym (PLC).
Kompatybilność między tymi komponentami ma kluczowe znaczenie dla spójnego projektu systemu sterowania ruchem, który może skutecznie reagować na wymagania operacyjne, zapewniając w ten sposób precyzję, wydajność i elastyczność w automatyzacji przemysłowej.

Najlepsze praktyki doboru wielkości i silników serwo

Podczas doboru i wyboru silników serwo zaleca się przestrzeganie zestawu najlepszych praktyk w celu uzyskania najbardziej efektywnego i wydajnego wyboru dla konkretnych potrzeb aplikacji. Oto zalecane praktyki:

  • Sprawdź dostępne napięcie:
    Upewnij się, że silnik serwo jest zgodny z napięciem zasilania instalacji.
  • Zdefiniuj profil ruchu:
    Przeanalizuj wymagania dotyczące prędkości w całym cyklu pracy, w tym fazy przyspieszania i zwalniania.
  • Oblicz wymagany moment obrotowy:
    Określić wymagany moment obrotowy w oparciu o bezwładność mechanizmu, tarcie i siły zewnętrzne.
  • Ocena współczynnika bezwładności:
    Ocena idealnego stosunku bezwładności między obciążeniem a wirnikiem silnika w celu poprawy sterowania i reakcji systemu.
  • Wstępny wybór silnika serwo:
    Po zdefiniowaniu kluczowych kryteriów należy wybrać silnik spełniający wymagania dotyczące napięcia zasilania, znamionowego momentu obrotowego, ciągłego i szczytowego momentu obrotowego oraz bezwładności.
  • Określanie zastosowania przekładni planetarnej:
    Jeśli aplikacja wymaga redukcji prędkości, zwiększenia momentu obrotowego i poprawy współczynnika bezwładności, należy rozważyć dodanie do systemu przekładni planetarnej.
  • Ostateczny wybór silnika serwo:
    Doprecyzuj swój wybór, dostosowując przełożenie przekładni, wymagany moment obrotowy i współczynnik bezwładności, aby znaleźć najbardziej odpowiedni silnik.
  • Skompletuj system wybierając odpowiedni sterownik silnika:
    Należy wybrać sterownik silnika serwo o prawidłowym napięciu wejściowym i wystarczającym prądzie wyjściowym oraz odpowiedni interfejs sterowania.

Skorzystaj z naszego konfiguratora Electric Motion Sizing i szybko, łatwo oraz precyzyjnie zwymiaruj swój elektryczny lub elektromechaniczny układ napędowy.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniego silnika serwo rozpoczyna się od dokładnego zrozumienia obciążenia aplikacji, momentu obrotowego, prędkości i wymagań środowiskowych. Dokładne rozważenie tych czynników i przestrzeganie najlepszych praktyk w zakresie doboru rozmiaru i wyboru pozwala wybrać silnik serwo, który zapewnia dokładne, wydajne i niezawodne sterowanie ruchem dostosowane do potrzeb systemu.