W codziennym życiu zawodowym, jako inżynier utrzymania ruchu, jesteś pod ogromną presją. Nie tylko musisz szybko rozpoznać problem, rozwiązać go a przy tym zadbać o niezbędne części zamienne. Na przykład, należy również zachować przegląd złożonych systemów SAP. Ale jak można sprostać tym wyzwaniom w dłuższej perspektywie czasu i jednocześnie zminimalizować przestoje maszyn? Odpowiedzią są cyfrowe systemy zarządzania utrzymaniem ruchu, tzw. zautomatyzowane systemy wspierające utrzymanie ruchu (CMMS).
Skuteczne zarządzanie zdarzeniami ma kluczowe znaczenie dla szybkiego identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz wznawiania pracy. Od raportów o błędach po listę części zamiennych: oprogramowanie oferuje zazwyczaj wszystko, czego potrzeba do szybkiego i precyzyjnego wykonywania zadań naprawczych. W ramach takiej platformy można szybko tworzyć raporty o zdarzeniach i gromadzić niezbędne informacje. Jest to również istotne z punktu widzenia przyszłych problemów, ponieważ inteligentne algorytmy wyszukiwania pomagają rozpoznać podobne problemy z przeszłości. Umożliwia to z kolei szybkie rozpoznanie i rozwiązanie problemu. Tym samym minimalizuje przestoje i maksymalizuje produktywność.
System CMMS wpływa na optymalizację procesów. Daje możliwość integracji z innymi systemami firmy, takimi jak SAP. Maszyny i dane są synchronizowane na platformie oprogramowania. Umożliwia to zautomatyzowane zarządzanie zapasami i lepsze zarządzanie częściami zamiennymi. Minimalizuje żmudną pracę administracyjną i zapewnia dostępność wymaganych części zamiennych na czas.
Oprócz optymalizacji zarządzania zdarzeniami i integracji z SAP, oprogramowanie oferuje również szereg funkcji, które mają pozytywny wpływ na powiązane procesy. Scentralizowane zarządzanie danymi związanymi z pracami prewencyjnymi i dokumentacją poprawia wydajność całego działu utrzymania ruchu.
Oprogramowanie zazwyczaj oferuje funkcję zautomatyzowanego zarządzania. Umożliwia to przeglądanie zapasów części zamiennych w czasie rzeczywistym. Zalety efektywnego zarządzania częściami zamiennymi są liczne:
Dokumentacja działań naprawczych w systemie CMMS jest ważna nie tylko dla natychmiastowego zarządzania bieżącym zdarzeniami. Ma również długoterminowy wpływ na wydajność, bezpieczeństwo i łatwość prowadzenia prac w ramach utrzymania ruchu. Bez odpowiedniej dokumentacji mogą wystąpić różne problemy:
Kolejną zaletą systemu CMMS są jego funkcje predykcyjne. Pozwalają one rozpoznać potencjalne problemy na wczesnym etapie ich wystąpienia. W przypadku wykrycia problemu, oprogramowanie powiadamia użytkownika o pojawiającej się anomalii, jeszcze przed pojawieniem się samej usterki. Taka funkcjonalność umożliwia proaktywne działanie i unikanie nieplanowanych przestojów. Analizując dane, można również rozpoznawać trendy i wzorce. Pomaga to zoptymalizować przyszłe prace prewencyjne i wydłużyć żywotność systemów.
W świecie, gdzie stanie w miejscu oznacza utratę zysków, jesteś zawsze o krok do przodu dzięki zautomatyzowanym systemom wspomagającym zarządzanie utrzymaniem ruchu, takim jak Festo AX Smartenance. Nasz system CMMS to coś więcej niż tylko menedżer prac prewencyjnych i zdarzeń. Jest to całościowy system, który pomaga zoptymalizować procesy prac predykcyjnych oraz zminimalizować awarie i przestoje. Dzięki wydajnemu zarządzaniu zdarzeniami, płynnej integracji z SAP i usprawnieniu powiązanych procesów, ten system CMMS oferuje decydującą przewagę w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie. Kalkulacja jest prosta: wyższa produktywność i rentowność firmy prowadzi do większej satysfakcji klientów. Przetestuj Festo AX Smartenance bez zobowiązań. Działamy!