Dzięki zdecentralizowanym rozwiązaniom sterowanie, regulacja i monitorowanie odbywają się bezpośrednio w terenie - dokładnie tam, gdzie ma miejsce działanie. Poszczególne zawory, zdalne moduły I/O i wyspy zaworowe są montowane blisko procesu. Zmniejsza to długość kabli i zwiększa szybkość reakcji.
Zdecentralizowane rozwiązania automatyzacji zostały wypróbowane i przetestowane w wielu systemach produkcji wodoru. Festo dostarcza gotowe do montażu rozwiązania, które są kompaktowe i wytrzymałe, przeznaczone do bezpośredniej instalacji w terenie. Zapewnia to wydajną i bezpieczną pracę, nawet przy ograniczonej przestrzeni. W przypadku bardziej złożonych systemów, wysokich wymagań bezpieczeństwa lub wysoce znormalizowanych procesów, koncepcja centralnej szafy sterowniczej może zapewnić dodatkowe korzyści w zakresie integracji, dokumentacji i łatwości serwisowania. W zależności od konkretnych wymagań, połączenie elementów zdecentralizowanych i scentralizowanych może być również najbardziej elastycznym rozwiązaniem.
W naszym filmie eksperckim "Od poziomu sterowania do poziomu obiektowego - rozwiązania automatyzacji dla produkcji wodoru" Reiner Laun, Global Industry Segment Manager Hydrogen w Festo, wyjaśnia, w jaki sposób klienci korzystają ze zdecentralizowanej automatyzacji.
Wodór jest wysoce reaktywny. Zdecentralizowana automatyzacja musi być zatem bezpieczna i wytrzymała - nawet w strefach zagrożonych wybuchem. Festo oferuje specjalnie certyfikowane komponenty dla stref Ex, a także rozwiązania dla środowisk niezabezpieczonych przed wybuchem. Dla maksymalnego bezpieczeństwa podczas elektrolizy.
Zdecentralizowany system wydaje się skomplikowany, ale w codziennym użytkowaniu jest często prostszy: przejrzysta struktura modułów, proste możliwości rozbudowy i bezpośredni dostęp do urządzeń obiektowych ułatwiają konserwację i rozbudowę. Festo dostarcza na żądanie wstępnie skonfigurowane, przetestowane rozwiązania - gotowe do natychmiastowego użycia.
Festo oferuje dostosowane i skoordynowane portfolio produktów dla zdecentralizowanej automatyki. Współpraca z jednym partnerem ma wiele zalet: Zmniejszasz liczbę dostawców, ograniczasz wydatki w obszarach planowania, zaopatrzenia i obsługi oraz masz osobę kontaktową, która Cię zna.
Pokazujemy, dlaczego scentralizowane sterowanie za pomocą szafy sterowniczej może być również idealnym rozwiązaniem. Szafa sterownicza łączy bowiem wszystkie ważne komponenty: System sterowania, wyspy zaworowe i przygotowanie sprężonego powietrza znajdują się w "Centrum sterowania". Zapewnia to porządek, niezawodnie chroni technologię - na przykład pneumatykę, elementy elektryczne i elektroniczne w elektrolizerze - oraz upraszcza instalację.
Dowiedz się więcejFesto wspiera projekty wodorowe na całym świecie - od instalacji pilotażowych po produkcję seryjną. Nasze komponenty z powodzeniem działają już w elektrolizerach i skidach znanych producentów. Dzięki dogłębnej wiedzy na temat zastosowań, szerokiemu portfolio produktów i indywidualnemu doradztwu, oferujemy rozwiązania automatyzacji dostosowane do indywidualnych potrzeb - nawet w wymagających środowiskach.
☑ zdecentralizowane sterowanie dla systemów modułowych i skidów
☑ skalowalne, zajmujące niewiele miejsca rozwiązania produktowe
☑ szerokie portfolio dla obszarów Ex i non-Ex
☑ zmniejszony wysiłek inżynieryjny i instalacyjny
☑ jeden partner do wszystkiego - Festo
☑ wypróbowane i przetestowane rozwiązania, stosowane na całym świecie
☑ indywidualne doradztwo ze strony doświadczonych ekspertów branżowych