Homepage
Blog
Robotyka
Czy to robot przemysłowy, czy cobot: w produkcji coraz większą rolę odgrywają samouczące się systemy i rozwiązania automatyzacji oparte na robotach, a także połączenie całych zakładów w sieć cyfrową.
Bionika
Programowanie robota jest dziecinnie proste
Jeśli chodzi o programowanie, większość z nas prawdopodobnie myśli o skomplikowanych liniach kodu z dużą ilością skrótów, nawiasów i innych symboli. Jednak programowanie robota może być w rzeczywistości bardzo proste, czego dowodem jest oprogramowanie, które Festo opracowało dla swojego pneumatycznego, lekkiego robota BionicCobot.
Innowacje
Fascynująca interakcja
Czy to w Kennedy Space Center Nasa na Florydzie, czy w Centrum Nauki Phaeno w Wolfsburgu, zwiedzający chętnie rozmawiają z humanoidalnym robotem RoboThespian. Podchodzi do nich bezpośrednio i robi to za pomocą ruchów, które wyglądają całkiem naturalnie. Jest to możliwe dzięki najnowszej technologii Festo: muskułowi Fluidic Muscle i zaworom piezoelektrycznym. Humanoid, który ma 1,75 metra wzrostu i waży około 33 kilogramów, został opracowany przez Engineered Arts Limited w Penryn w Kornwalii (Anglia).
Ubiór wykonany z obwodów
Za pomocą technologii Molded Interconnect Device - w skrócie MID - na powierzchnię elementów formowanych wtryskowo można nanosić widoczne, trójwymiarowe ścieżki przewodzące. Dzięki temu na jednym ukształtowanym elemencie można w unikalny sposób zintegrować funkcje mechaniczne i elektroniczne.