Precyzyjne rozwiązania handlingowe

Sercem elektrycznego układu napędowego oprócz silnika elektrycznego są baterie. Po zmontowaniu ogniw baterii w moduły, są one umieszczane finalnie w paku bateryjnym. Działanie takiego systemu w pojeździe elektrycznym stawia najwyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa zastosowanych komponentów. Dlatego poszczególne procesy są w większości przypadków w pełni zautomatyzowane. Dzięki naszemu doświadczeniu rozumiemy i uwzględniamy specyficzne wymagania Twoich aplikacji i oferujemy odpowiednie rozwiązanie handlingowe.

Powszechną praktyką jest stosowanie robotów sześcioosiowych. Czy jednak jest to najbardziej efektywne rozwiązanie? Bo jeśli porównać je, tu na przykładzie montażu paków bateryjnych, z systemami portalowymi, to różnice stają się wyraźne.

Dla porównania, linie produkcyjne z systemami portalowymi mają do 20 % mniejszą powierzchnię i wymagają około 50 % mniej napędów, ponieważ w maszynie zintegrowane są tylko te stopnie swobody, które są naprawdę potrzebne. Dzięki temu w dłuższej perspektywie można zmniejszyć koszty. Płacisz tylko za te funkcje, których naprawdę potrzebujesz.

U nas spośród wielu systemów manipulacyjnych i robotów kartezjańskich możesz wybrać ten idealny dla siebie. Nasze gotowe do instalacji systemy oferują kompletne, szybkie i bezpieczne rozwiązanie dla Twojej aplikacji: są w pełni zmontowane, przetestowane i doskonale dopasowane - elektrycznie, penumatycznie lub w połączeniu obu tych technologii. Na życzenie wraz z prowadnicą kabli, techniką ppołączeniową i dopasowanym pakietem napędowym.