Zwiększona dostępność maszyn

Zautomatyzowana produkcja elektrycznego układu napędowego

Podczas montażu modułów i paków bateryjnych istnieje duże ryzyko przestoju systemu ze względu na wiele następujących po sobie procesów łączenia i montażu. Może to być spowodowane brakiem części wprowadzanych do procesu, pracami konserwacyjnymi lub wymianą części zużywających się. Dlatego zamiast koncepcji linii ze stałymi łańcuchami procesów stosuje się niezależne stacje, aby zwiększyć dostępność maszyn. Oferujemy kompletne portfolio dla zdecentralizowanej architektury sterowania, która tego wymaga, od wysokowydajnych sterowników do pneumatycznych i elektrycznych siłowników oraz inteligentnych czujników.

System automatyzacji CPX-E: Soft Motion na pokładzie

Dzięki naszemu wysokowydajnemu systemowi sterowania i automatyzacji CPX-E można zaprojektować złożone aplikacje o dużym stopniu ruchu jako zdecentralizowane moduły na różnych stanowiskach. Po pierwsze, umożliwia to niezależne działanie poszczególnych procesów, a po drugie oznacza, że można wykorzystać zasoby, które zwalniają się w głównym sterowniku PLC do gromadzenia i analizy danych.

Najważniejsze dane techniczne:

  • Wysoka wydajność (Dual Core 766 MHz, 512 MB RAM)
  • Interfejsy Fieldbus master i slave, EtherCAT master, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, EtherCAT Moduły wejść cyfrowych (16DI), moduły wyjść cyfrowych (8DO/ 0,5A)
  • Moduły wejść analogowych (prądowe, napięciowe), moduły wyjść analogowych (prądowe, napięciowe)
  • Nowoczesne programowanie z CODESYS V3 z SoftMotion i Robotic (portale liniowe, portale płaskie i portale 3D)
  • Prosty montaż dzięki szynie H
  • EN60715 Certyfikaty UL/CSA, C-Tick, IEC-Ex

Wysoka dostępność instalacji to nie przypadek

Wraz ze wzrostem stopnia automatyzacji rośnie też złożoność zakładu produkcyjnego. I odwrotnie, współdziałanie dużej liczby komponentów prowadzi zwykle do spadku dostępności systemu. Serwisowanie staje się bardziej skomplikowane, a diagnozowanie usterek bardziej czasochłonne.

Kompaktowe, proste i solidne: dzięki starannie dobranym, standardowym komponentom można w prosty sposób wzmocnić system produkcyjny lub zwiększyć jego elastyczność dzięki adaptacyjnym koncepcjom chwytaków.

Konserwacja prewencyjna zapobiega wielu awariom

Nie chcesz tracić czasu na drukowane plany konserwacji? W takim razie mamy dla Ciebie odpowiednie narzędzie: AX Smartenance, mobilne, cyfrowe zarządzanie utrzymaniem ruchu.. Dowiedz się więcej w tym filmie (1:16 min.).