End-of-Arm-Tooling z Festo

Definicja, przypadki użycia, korzyści i historie sukcesu związane z end-of-arm tooling

W nowoczesnej automatyce przemysłowej wymagana jest maksymalna precyzja i elastyczność. Procesy produkcyjne muszą być efektywne, niezawodne i elastyczne, aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie jakości, kosztów i wydajności. W tym miejscu do gry wkracza end-of-arm-tooling (EOAT) - rozwiązanie do zautomatyzowanego transportu materiałów, montażu, pakowania i wielu innych zastosowań.​

Aplikacje z end-of-arm-tooling w różnych branżach

Przemysł motoryzacyjny​

Niezależnie od tego, czy chodzi o klasyczną produkcję nadwozi, czy o przyszłościową dziedzinę elektromobilności - Festo oferuje dostosowane rozwiązania dla produkcji motoryzacyjnej. W tłoczni i przy budowie nadwozi nasze Suction Spiders – specjalnie opracowane systemy chwytaków podciśnieniowych – zapewniają precyzyjne i szybkie manipulowanie elementami blaszanymi. Zapewniają one stabilne procesy i umożliwiają wysoką częstotliwość cykli. Gotowe do instalacji systemy, które płynnie łączą technologię napędu elektrycznego i pneumatycznego, są wykorzystywane do montażu paków bateryjnychi silników elektrycznych. Rezultat: niezawodne, zautomatyzowane procesy o wysokiej efektywności energetycznej.

Przetwarzanie i pakowanie żywności​

Festo oferuje wydajne rozwiązania automatyzacji dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego - od pakowania wrażliwych produktów po logistykę. Miękkie chwytaki umożliwiają delikatne i higieniczne przenoszenie wrażliwych produktów, takich jak owoce, drób lub wyroby piekarnicze w opakowaniach pierwotnych. W przypadku opakowań wtórnych nasze systemy zapewniają precyzyjne grupowanie i pozycjonowanie - nawet przy zmieniających się formatach. W paletyzacji inteligentne chwytaki wielokrotne układają kartony szybko i niezależnie od kształtu - niezawodnie i w sposób oszczędzający miejsce. Dzięki temu procesy pakowania na całej linii mogą być zautomatyzowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo, elastyczność i ekonomiczność.​

Przemysł elektroniczny​

Niezależnie od tego, czy chodzi o mikroelektronikę, fotowoltaikę czy e-mobilność - Festo oferuje wysokowydajne rozwiązania do wysoce precyzyjnej i ekonomicznej produkcji komponentów elektronicznych. W przypadku montażu i testowania podzespołów elektronicznych, w tym montażu elementów o niestandardowych kształtach, nasze systemy zapewniają precyzyjne ruchy i niezawodne wyniki testów - nawet w przypadku złożonych lub niestandardowych komponentów. Podczas sortowania ogniw słonecznych nasze rozwiązania manipulacyjne zapewniają wysoką wydajność i delikatne procesy w celu precyzyjnego transportu i oddzielania wrażliwych ogniw. W produkcji ogniw bateryjnych, precyzyjnie dopasowane komponenty umożliwiają stabilne, zautomatyzowane procesy o wysokim poziomie niezawodności - na przykład podczas układania, napełniania lub uszczelniania.​

Life Science​

Festo oferuje precyzyjne i niezawodne rozwiązania automatyzacji do zastosowań w obszarze Life Science - idealne do środowisk laboratoryjnych o wysokich wymaganiach w zakresie czystości, powtarzalności i efektywności. Podczas chwytania i obracania płytek mikrotitracyjnych i fiolek z próbkami, nasze kompaktowe systemy handlingowe zapewniają precyzyjne ruchy w najmniejszych przestrzeniach - cicho, szybko i zgodnie z wymogami pomieszczeń czystych. Do otwierania pojemników z próbkami dostarczamy rozwiązania z kontrolą momentu obrotowego, które zapewniają bezpieczeństwo i delikatną obsługę szerokiej gamy typów probówek - zapewniając powtarzalne wyniki w każdej aplikacji. Nasze komponenty automatyki obsługują również precyzyjne dozowanie cieczy podczas pipetowania - od pojedynczych próbek po analizy o wysokiej przepustowości. Festo zapewnia Efektywność i Bezpieczeństwo na każdym etapie procesu - dla wiarygodnych wyników w badaniach, diagnostyce i produkcji.​

Obrabiarki​

Festo zwiększa efektywność obrabiarek - idealne rozwiązanie do zastosowań związanych z produkcją, gdzie stawiane są najwyższe wymagania dotyczące niezawodności i efektywności. Podczas załadunku i rozładunku maszyn, nawet z chwytakami do blach, nasze systemy zapewniają dynamiczny i bezpieczny handling - nawet przy dużych ilościach i wymagających materiałach. Zmiany formatu, które dotąd były wykonywane ręcznie, można z Festo łatwo zautomatyzować. Oszczędza to czas, redukuje źródła błędów i zwiększa elastyczność przy zmianie produktów. W zakresie kontroli jakości nasze rozwiązania umożliwiają integrację precyzyjnych procesów pomiarowych i testowych bezpośrednio z przepływem pracy - zapewniając płynną kontrolę bez dodatkowego czasu cyklu.​

Rolnictwo​

Festo wprowadza automatyzację do nowoczesnego rolnictwa - szczególnie w przypadku wrażliwych i wielowariantowych procesów uprawy i zbioru roślin. Podczas rozdzielania sadzonek lub roślin nasze elastyczne systemy chwytania i manipulacyjne umożliwiają delikatne oddzielanie i precyzyjne umieszczanie - idealne do zautomatyzowanych systemów sadzenia. Nawet podczas zbioru owoców i warzyw, adaptacyjne chwytaki zapewniają bezpieczeństwo przenoszenia delikatnych owoców - bez obicia, z wysoką powtarzalnością i efektywnością. W ten sposób Festo zapewnia większą produktywność i niezmiennie wysoką jakość​

Nasze bezpłatne narzędzia inżynierskie pozwalają zaoszczędzić czas i udoskonalić rezultat​

​Festo udostępnia szereg bezpłatnych narzędzi, takich jak narzędzia do doboru chwytaków, do projektowania układów podciśnieniowych, doboru komponentów pneumatycznych i elektrycznych. Profesjonalne wsparcie można również znaleźć w naszym praktycznym programie Handling Guide Online. Jak znaleźć odpowiednie rozwiązanie automatyzacyjne.​

​Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami!​

Festo oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie end-of-arm-tooling , które są dostosowane do specyficznych potrzeb danej branży. Odkryj nasze kompleksowe portfolio i skorzystaj z porad naszych ekspertów.​

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące end-of-arm-tooling i ich zastosowań

Co to jest end-of-arm-tooling (EOAT)?

End-of-arm-tooling obejmuje wszystkie systemy chwytające i narzędzia, które są montowane na ramieniu robota lub na systemie osi lub systemie manipulacyjnym w celu chwytania, przenoszenia lub przetwarzania obiektów.​

Jakie są zalety end-of-arm-tooling z Festo?

Rozwiązania Festo EOAT i efektory końcowe Festo są modułowe, precyzyjne i energooszczędne. Umożliwiają one elastyczną adaptację do różnych zastosowań w automatyce przemysłowej. Festo to partner "neutralny technologicznie": Od chwytaków mechanicznych, pneumatycznych lub elektrycznych, po przyssawki podciśnieniowe. Kompetencje Festo obejmują również całą piramidę automatyzacji.​

Jakie są rodzaje systemów chwytakowych?

Istnieją chwytaki pneumatyczne, elektryczne i podciśnieniowe, które są używane w zależności od materiału, ciężaru i aplikacji.​

W jaki sposób EOAT przyczynia się do automatyzacji?

EOAT sprawia, że roboty i systemy manipulacyjne są wszechstronne i zwiększają efektywność w produkcji, montażu, pakowaniu i logistyce poprzez precyzyjne manipulowanie elementami.

Czym są modułowe chwytaki do robotów?

Modułowe chwytaki umożliwiają dostosowanie do różnych przedmiotów i procesów dzięki zastosowaniu elastycznie konfigurowalnych komponentów.

Dlaczego chwytaki pneumatyczne są popularne w przemyśle?

Chwytaki pneumatyczne są szybkie, wytrzymałe i ekonomiczne w obsłudze detali. Są one szczególnie odpowiednie do szybkich aplikacji w produkcji i montażu.

W jaki sposób Festo wspiera automatyzację w logistyce?

Festo optymalizuje automatyzację procesów magazynowania i przenoszenia dzięki inteligentnym systemom chwytakowym, technice podciśnieniowej i urządzeniom peryferyjnym dla robotów.

Które branże szczególnie korzystają z rozwiązań EOAT?

EOAT jest stosowany w przemyśle motoryzacyjnym, produkcji elektroniki, przetwórstwie żywności, technologii medycznej i rolnictwie.

Czy istnieją narzędzia inżynierskie do planowania systemów chwytaków?

Tak, Festo oferuje bezpłatne narzędzia inżynierskie do doboru chwytaków, projektowania układów podciśnieniowych oraz doboru komponentów pneumatycznych i elektrycznych.

Jak zrównoważone są rozwiązania automatyzacji Festo?

Festo opracowuje energooszczędne systemy, które minimalizują zużycie energii (zarówno sprężonego powietrza, jak i energii elektrycznej) i oferują inteligentne opcje sterowania w celu oszczędzania zasobów.​