• Produkty
  • Pliki do pobrania
  • Diagramy

Elastyczność zastosowania!

Maksymalna elastyczność - minimalny wysiłek przy projektowaniu aplikacji: VZXA dzięki swoim wariantom łatwo dostosowuje się do wykonywanych zadań. Starannie przemyślana architektura produktu z łatwą do utrzymania w czystości konstrukcją pozwala na swobodne łączenie korpusów zaworów i siłowników. Modułowa koncepcja produktu ułatwia modyfikację i serwisowanie systemów bez konieczności demontażu całego zaworu!

Wysoka elastyczność, możliwość łatwej rozbudowy

Różne napędy i korpusy zaworów mogą być łączone w celu łatwej integracji z aplikacją. Pojedyncze, sprawdzone w działaniu moduły ułatwiają wymianę w przypadku rozbudowy lub konserwacji. Unikalny interfejs pomiędzy siłownikiem a korpusem zaworu umożliwia wymianę siłownika bez konieczności demontażu z rurociągu. Opatentowany system uszczelnień zapobiega wydostawaniu się czynnika roboczego na zewnątrz.

Wytrzymały i mocny

Długa żywotność, mocna konstrukcja i wysoki przepływ sprawiają, że VZXA jest idealnym rozwiązaniem dla mediów o wysokiej lepkości, cieczy, gazów lub par.

Clean Design

VZXA można szybko i łatwo czyścić wewnątrz i na zewnątrz, ponieważ praktycznie nie posiada martwych przestrzeni. Kompaktowa i wytrzymała jednostka ze stali nierdzewnej jest odporna na trudne warunki środowiskowe, agresywne piany czyszczące lub parę. Obudowane moduły zapobiegają przedostawaniu się medium roboczego do napędu.