W Life Sciences panuje trend w kierunku coraz mniejszych urządzeń medycznych. Szczególnie w przypadku zastosowań mobilnych, np. przenośnych aparatów tlenowych, nacisk kładzie się na minimalne zużycie energii i niewielką wagę. Równocześnie stawiane są wysokie wymagania dotyczące niezawodności i wydajności. Kluczową technologią, która oferuje tutaj decydujące korzyści, jest technologia piezoelektryczna, ponieważ jest ona zaskakująco opłacalna.
Przepływ gazu na wyjściu regulatora przepływu masowego może być regulowany w bardzo prosty sposób i sterowany w trybie liniowym poprzez wprowadzenie wartości zadanej w zakresie 0,2 ... 10 V.
Zintegrowana pętla regulacyjna z czujnikiem termicznym sprawia, że VEMD jest dynamiczny i precyzyjny. Bardzo szybko reaguje na zmianę wartości zadanej i jest niemal natychmiast gotowy do pracy.
VEMD charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami zabudowy. Jego lekka konstrukcja sprawia, że idealnie nadaje się do montażu w urządzeniach przenośnych.
Dzięki zastosowaniu technologii piezoelektrycznej do regulacji przepływu nie jest potrzebny sygnał modulowany szerokością impulsu, dlatego proporcjonalny zawór regulacyjny VEMD pracuje bezgłośnie.