Zawór załączający, elektryczny HEE

  • Elektryczny zawór 3/2 do napowietrzania i odpowietrzania instalacji pneumatycznych
  • Do przyłącza 3 można podłączyć tłumik hałasu lub zużyte powietrze odprowadzać przewodem
  • Z cewką magnetyczną, bez gniazda wtykowego
  • Cewka przestawiana o 4 x 90°
  • Pomocnicze ręczne sterowanie - naciśnięcie/z blokadą
  • Zasilanie 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Wielkości: Mini, Midi, Maxi