Válvula de arranque suave MS4-DL-1/4
529531
GTIN: (Código de barras) 4052568085308
O Número Global de Artigos Comerciais (GTIN) é um número internacional e único para a rotulagem de produtos.
A carregar...
Conexão pneumática 1
G1/4
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)
2000 l/min
Pressão operacional
4 bar - 14 bar
Tipo de atuação
pneumático