Válvula solenoide VSVA-B-D52-ZD-D2-1T1L
560819
GTIN: (Código de barras) 4052568207991
O Número Global de Artigos Comerciais (GTIN) é um número internacional e único para a rotulagem de produtos.
A carregar...
Função da válvula
5/2 vias, biestável, dominante
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)
2900 l/min
Conexão pneumática 1
Base de apoio tamanho 2 de acordo com ISO 5599-2
Tipo de atuação
elétrico