Válvula solenoide MHJ10-S-2,5-MF
565513
GTIN: (Código de barras) 4052568100032
O Número Global de Artigos Comerciais (GTIN) é um número internacional e único para a rotulagem de produtos.
Downloads
A carregar...
Função da válvula
2/2 vias, solenoide simples, fechado
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)
100 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão
Pressão operacional
0.5 bar - 6 bar