Coletor de água MS12-LWS-G-U-V
8005550
GTIN: (Código de barras) 4052568257293
O Número Global de Artigos Comerciais (GTIN) é um número internacional e único para a rotulagem de produtos.
Downloads
A carregar...
Temperatura ambiente
5 °C - 60 °C
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)
25000 l/min
Pressão operacional
2 bar - 12 bar