Filtro regulador MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-AR-MPA-B

8086642

GTIN: (Código de barras) 4052568451509

O Número Global de Artigos Comerciais (GTIN) é um número internacional e único para a rotulagem de produtos.
A carregar...
Conexão pneumática 1
M5
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)
140 l/min
Taxa de regulação da pressão
0.5 bar - 7 bar
Histerese de pressão máx.
0.25 bar