Garra paralela DHPC-20-A-B
8116820
GTIN: (Código de barras) 4052568563950
O Número Global de Artigos Comerciais (GTIN) é um número internacional e único para a rotulagem de produtos.
Downloads
A carregar...
Força de aderência por mordente a 6 bar, fecho
79.8 N
Curso por mordente
5 mm
Detecção de posição
Através do sensor de proximidade
Força máxima no mordente Fz, estático
101.3 N
Carga máx. por dedo de aderência externo
110 g