Bobina do solenoide VACC-S13-18-K4-1U-NM4ME
8118324
GTIN: (Código de barras) 4052568558697
O Número Global de Artigos Comerciais (GTIN) é um número internacional e único para a rotulagem de produtos.
Downloads
A carregar...
Ligação elétrica
Caixa do terminal, rosca da entrada do cabo M20 x 1,5
Características da bobina
24V CC: 1,8W - 24V CA: 40/65 Hz, potência 1,8 VA
Nível de proteção
IP65