Servo atuador CMMT-AS-C2-11A-P3-MP-S1
8143165
GTIN: (Código de barras) 4052568598716
O Número Global de Artigos Comerciais (GTIN) é um número internacional e único para a rotulagem de produtos.
Downloads
A carregar...
Corrente nominal da alimentação de carga
2 A
Voltagem de funcionamento nominal CA
400 V
Fases de tensão operacional nominal
Trifásico
Potência nominal do controlador
800 VA