Bobina solenoide VACC-S13-18-K4-27U-KS4ME
8156763
GTIN: (Código de barras) 4052568588472
O Número Global de Artigos Comerciais (GTIN) é um número internacional e único para a rotulagem de produtos.
Downloads
A carregar...
Ligação elétrica
Caixa do terminal, rosca da entrada do cabo M20 x 1,5
Características da bobina
60V CA: 40/65 Hz, potência 1,8 VA - 60V CC: 1,8W
Nível de proteção
IP65