Atuadores

Na Festo, oferecemos atuadores para as aplicações mais diversas da automação industrial. Além dos atuadores pneumáticos, cujo arranque é especialmente simples e económico, também oferecemos sistemas de posicionamento servo pneumáticos para a tecnologia de posicionamento pneumático regulado, bem como atuadores elétricos para o posicionamento linear ou rotativo flexível. Desta forma, os nossos atuadores são utilizados em inúmeros ramos da indústria como elemento central nas tecnologias de controlo e acionamento pneumático e elétrico.

Utilização de atuadores

As áreas de aplicação clássicas dos atuadores pneumáticos são os movimentos mecânicos como o aperto, a elevação, a descida, o agarre, a paragem e muito mais. Devido à compressibilidade do fluido de acionamento, ou seja, do ar, os atuadores servo pneumáticos são utilizados principalmente na tecnologia de posicionamento "suave". As áreas comuns de aplicação da tecnologia de atuadores elétricos podem ser encontradas em todos os setores da tecnologia de automação, especialmente, no controlo da posição.

Atuadores pneumáticos

Na Festo, a gama de atuadores de cilindros pneumáticos inclui cilindros de haste e cilindros sem haste (atuador linear), atuadores rotativos, cilindros tandem, cilindros de múltiplas posições e cilindros de passo, bem como cilindros de fixação e tensores, atuadores com barra deslizante e cilindros de diafragma e de fole. Entre eles, oferecemos muitos cilindros normalizados com dimensões e interfaces de montagem padrão. Os cilindros que cumprem com as normas específicas têm dimensões iguais. Existem normas para cilindros de haste em design redondo (ISO 6432), em design compacto (ISO 21287) e para tie rod cylinders (ISO 15552).

Atuadores pneumáticos

Sistemas servo pneumáticos de posicionamento

A Festo, líder mundial do mercado de sistemas servo pneumáticos, apresenta a sua terceira geração de sistemas de atuadores servo pneumáticos. Os nossos sistemas constam sempre de um cilindro com sistema de medição de curso, uma válvula distribuidora proporcional e um controlador de posicionamento / controlador de eixos, e também oferecemos sistemas de medição de deslocamento em separado, conexões de sensores, bem como cabos e acessórios. Os sistemas são particularmente económicos quando são movidas massas superiores a 10 kg.

Sistemas de posicionamento servopneumáticos

Atuadores elétricos

No campo dos atuadores elétricos, além dos eixos elétricos, cilindros e mini-guias, também oferecemos atuadores rotativos elétricos e de paragem, módulos de manuseamento e acessórios para atuadores elétricos. Além da diferenciação do tipo de atuador, como o atuador por fuso ou por correia dentada, o guia tem um papel importante. Aqui distinguimos entre guias deslizantes, guias de rolamentos de esferas e guias de rolos. A eletromecânica destaca-se, sobretudo, pela robustez e pela rigidez, bem como pela precisão e pela dinâmica. Por exemplo, a mecânica linear atinge velocidades até 10 m/s, acelerações até 50 m/s² e uma precisão de repetição de +/- 15 µm. Os cursos de até 8,5 m estão disponíveis como padrão.

Atuadores elétricos

FAQs - Perguntas frequentes explicadas de forma simples

Como funcionam os atuadores pneumáticos?

Num atuador pneumático, o ar comprimido é utilizado para aplicar força num pistão do atuador e movê-lo numa determinada direção. O movimento do pistão é transferido para as peças que são movidas pela haste ou pelo arrasto de força magnético. Um atuador pneumático é um atuador que geralmente é operado com ar comprimido até um máximo de 12 bar para produzir um movimento linear ou rotativo. Distingue-se entre cilindros de ação simples e de ação dupla (o trabalho é executado apenas numa direção ou em ambas).

Como funciona a tecnologia de posicionamento servo pneumático?

Na Festo, a servo pneumática é sinónimo de tecnologia de posicionamento pneumática regulada. A servo pneumática é sempre um sistema com o qual é possível deslocar um atuador pneumático até uma determinada posição através do controlo da posição ou gerar uma força determinada mediante o controlo da força. Graças à capacidade de compressão do ar como meio de acionamento, a servo pneumática é a tecnologia de posicionamento "suave". Quando o atuador está na posição controlada, ele pode ser deslocado por uma força externa grande.

Como funcionam os atuadores elétricos?

No caso dos atuadores elétricos ou da tecnologia de atuadores eletromecânica, distingue-se entre atuadores lineares e rotativos. Um motor elétrico (servo motor ou motor de passo) aciona uma correia dentada ou um fuso que, por sua vez, desloca um carro de forma linear. No caso dos atuadores rotativos e dos módulos rotativos, o motor elétrico aciona diretamente o mecanismo rotativo interno. O controlo do servo motor ou do motor de passo é realizado através dos componentes de controlo de servo acionamento.