Os cilindros de fixação retêm ou fixam peças, diretamente com um elemento de fixação operado pneumaticamente ou por meio de cinemática. O elemento de fixação é recolhido da área de trabalho quando está inativo. Graças à cinemática, estes cilindros podem atingir forças de retenção muito elevadas com um baixo consumo de energia. Na Festo, distinguimos entre módulos de fixação, grampos lineares/rotativos e cilindros com charneira.
Os módulos de fixação são atuadores de membrana extremamente planos, com cursos curtos, que podem ser utilizados numa vasta gama de tarefas de fixação. Graças à sua construção plana, os módulos de fixação podem ser utilizados em muitas situações onde outros cilindros de fixação atingem os seus limites, como ocorre em espaços estreitos. E é possível atingir uma força de fixação de até 1640 N. Existem construções redondas e alongadas, com as quais podem ser implementadas tarefas de fixação tanto planas como mais lineares. A construção hermeticamente fechada dos módulos de fixação também os torna adequados para condições ambientais adversas e poeirentas.
Na nossa gama atual, encontrará o módulo de fixação EV: um cilindro curto sem haste com membrana. O EV é de ação simples, possui função de reset e é hermeticamente fechado.
Com os grampos lineares/rotativos, é possível combinar movimentos lineares e rotativos. Isto permite que as ferramentas sejam inseridas e removidas mesmo para além da área de fixação. Existem ferramentas de fixação para diversas aplicações; fixam de forma fiável todos os tipos de peças, desde madeira a chapa metálica e até placas de circuito impresso. Os grampos lineares/rotativos geram forças de fixação de até 1600 N e cursos de fixação de até 50 mm. Também podem ser utilizados em aplicações de soldadura.
A Festo dispõe atualmente do grampo linear/rotativo CLR, que combina a rotação e a fixação numa única etapa de trabalho. A direção de rotação é ajustável, permitindo que o CLR seja adaptado a condições individuais. O CLR também está disponível com um dedo de fixação como acessório, bem como com proteção contra poeiras e projeções de soldadura.
Os cilindros com charneira são cilindros de fixação especiais que se caracterizam por um garfo na extremidade da haste e um suporte oscilante no cabeçote frontal. Isto simplifica a montagem em dispositivos de fixação. Uma opção com bloqueio também pode evitar que a haste deslize em condições de despressurização. Os cilindros com charneira geram forças de fixação de até 3016 N e são particularmente adequados para a fixação de componentes em processos de soldadura. Fixam e seguram os componentes de forma extremamente segura e fiável.
O cilindro com charneira DW da Festo, com reguladores integrados e amortecimento de fim de curso, é ideal para a fixação de componentes em processos de soldadura. O suporte oscilante no cabeçote frontal torna o DW muito fácil de montar. Na região asiática, o DW é o padrão automóvel para a produção de carroçarias (body-in-white).
Para a fixação, o movimento controlado evita o deslizamento e reduz o desgaste nos elementos fixadores. O controlo de fluxo por válvula permite ajustar a velocidade de aproximação e de fixação sem redesenhar o tipo de ferramentas. Uma configuração pneumática com válvula reguladora de velocidade (tipicamente uma válvula reguladora de fluxo (estrangulador pneumático)) funciona como um regulador de velocidade direto para ciclos estáveis e repetíveis.
Em processos de soldadura e fixação, os sinais de confirmação protegem a qualidade e a segurança. Adicione sensores para cilindros como interruptores de fim de curso para atuadores pneumáticos. Estes sensores de posição final do cilindro (frequentemente utilizados como fins de curso para atuadores pneumáticos) detetam o íman do pistão normalmente através de um interruptor tipo reed para atuador pneumático e fornecem a posição do grampo claramente. Funcionam como sensores de fim de curso de atuadores pneumáticos e como uma opção dependente de interruptor de fim de curso para o sequenciamento do sistema.