Com os separadores de alimentação, a Festo dá soluções tecnológicas de manipulação pelo mundo. Os separadores de alimentação da Festo facilitam o processo de alimentação das peças.
A série do separador de alimentação é usada sempre que é separado um fluxo contínuo das peças (por ex.: um transportador espiral ou uma correia do transportador) e transferido em separado para um dispositivo posterior. Dependendo da peça a ser separada, os separadores de alimentação com um êmbolo ou dois podem ser usados. O primeiro pode ser usado para a separação de alimentação geral ou apenas como um tampão. A vantagem da série do separador de alimentação com dois êmbolos é a sincronização mecânica dos dois dedos e a redução associada da atuação para uma válvula única. São usados para peças pequenas.
Cada um dos êmbolos oferece opções de montagem para acessórios individuais, permitindo que o produto seja adaptado à tarefa de separação. A solução de poupança de espaço do conceito do sensor é outra vantagem dos separadores de alimentação da Festo: os nossos sensores de proximidade SME-8 e SMT-8 podem ser inseridos direitamente como acessórios em uma ranhura do sensor na corpo.
Os cilindros de paragem são atuadores pneumáticos utilizados para a paragem com ou sem amortecimento de movimentos em máquinas ou porta-objetos em sistemas de transporte. Os cilindros de paragem com amortecimento param cargas até cerca de 800 kg nos sistemas de transporte. Os cilindros de paragem foram concebidos principalmente para parar ou bloquear peças em movimento como, por exemplo, a carga numa linha de montagem.
Os separadores também param, amortecem ou fixam um ou vários porta-objetos em movimento sobre superfícies de contacto definidas. A separação é um caso especial de atribuição, no qual apenas um objeto é separado de uma série contínua de objetos por motivos relacionados com o processo. Na automação da produção, a separação das peças é de grande importância. No caso dos separadores, a função de separação é assegurada por meio do fornecimento de ar comprimido.
O cilindro de paragem DFSP é o nosso cilindro de paragem padrão na versão com munhão ou rolo. Na versão com munhão, está disponível com e sem proteção anti rotação. Aplica-se o mesmo à rosca interior. Na versão de rolo, receberá o cilindro de paragem com proteção anti rotação. Convence pela sua construção compacta, as ranhuras dos sensores em três lados, uma longa vida útil graças a um comportamento de amortecimento muito bom e um robusto guiamento da haste. Pode parar com segurança porta-objetos, paletes ou pacotes com um peso de até 90 kg.
Graças ao seu mecanismo de balancim amortecido e ao amortecedor ajustável integrado, o cilindro de paragem DFST para peças com especial suavidade, sem vibrações nem ruídos. A direção de ação ajustável (90°, 180°, 270°) faz com que o cilindro seja muito flexível e robusto com uma massa de impacto de até 800 kg.
O cilindro de paragem STAF é um cilindro com construção de alavanca articulada com proteção anti ressalto e função de separador. Caracteriza-se pela absorção de grandes cargas laterais de até 150 kg e pode ser controlado rapidamente por meio de uma válvula solenoide montada em flange, mesmo a grandes distâncias. Além disso, está disponível em ação simples ou dupla.
O separador HPV está disponível na versão com dois induzidos, bem como com pistão duplo, haste com proteção anti rotação e corrediça de bloqueio. Este separador é especialmente rentável: substitui pelo menos dois acionamentos no processo de alimentação. Além disso, o sensor de proximidade SME/SMT-8 pode ser integrado no corpo.
O nosso separador HPVS consiste numa versão com um induzido e com haste com proteção anti rotação. Também neste caso é possível integrar o sensor de proximidade SME/SMT-8 no corpo.