Os secadores de ar de membrana MS-LDM são secadores de posição final ótima com alta confiabilidade operacional para uma redução do ponto de condensação da pressão em 20 K.
Caracterizam-se pela redução do ponto de condensação que é independente da taxa de fluxo e da operação sem desgaste. O ar de purga pode ser descarregado através de um anel e até 15% do total da taxa de fluxo. Disponível nos dois tamanhos mais comuns MS4 e MS6.
Eles são adequados ao uso enquanto dispositivos individuais e podem ser integrados em unidades de serviço através do sistema modular simples da série MS.
Ainda, podem ser configurados para o uso em áreas potencialmente explosivas das zonas 1, 2, 21 e 22 e com a aprovação da UL.