Importância da qualidade e da pureza do ar comprimido

O ar comprimido é utilizado numa vasta gama de indústrias, desde a alimentar e de bebidas até à farmacêutica, eletrónica e fabrico automóvel. Contaminantes como vapor de água, óleo e partículas podem comprometer a qualidade do produto, danificar os equipamentos e até apresentar riscos de segurança. Uma qualidade de ar deficiente pode provocar paragens imprevistas, aumentar os custos de manutenção e originar recolhas de produto em setores regulados.

Por exemplo, numa unidade de processamento alimentar, a presença de óleo ou humidade na linha de ar pode contaminar embalagens ou ingredientes, gerando riscos para a saúde e incumprimentos regulamentares. Este exemplo destaca a importância de ajustar o tratamento de ar às necessidades específicas de cada aplicação.

Considerações adicionais:

  • Eficiência energética: Sistemas de ar comprimido contaminados tendem a consumir mais energia devido a perdas de pressão e desgaste dos equipamentos. Manter o ar limpo e seco reduz o consumo energético e os custos operacionais.
  • Impacto ambiental: Uma gestão adequada de condensados e a remoção de óleo ajudam a prevenir a contaminação ambiental, apoiando as empresas a alcançar as metas de sustentabilidade.
  • Segurança: Ar contaminado pode causar a falha de ferramentas pneumáticas ou atuadores, aumentando o risco de situações perigosas.

Compreender a ISO 8573

A norma internacional ISO 8573 fornece um enquadramento abrangente para medir e classificar contaminantes no ar comprimido. Divide a qualidade do ar em três categorias principais:

  • Partículas – Partículas sólidas como poeiras, ferrugem e incrustações.
  • Água – Presente sob a forma de vapor, líquido ou aerossol.
  • Óleo – Incluindo óleo líquido, aerossóis de óleo e vapor de óleo.

A cada categoria é atribuída uma classe, sendo a Classe 1 a de maior qualidade. Por exemplo, a ISO 8573-1:2010 é a parte mais citada da norma e define as classes de pureza do ar comprimido. Uma classificação típica pode ser ISO 8573-1:2010 [1:2:1], com a Classe 1 dizendo respeito a partículas, a Classe 2 a água e a Classe 1 a óleo.

Notas adicionais:

  • A ISO 8573-1 define classes de pureza numericamente de 0 (melhor) a 9 (pior), com limites detalhados para a dimensão e a concentração de partículas, temperaturas de ponto de orvalho e teor de óleo.
  • A norma inclui ainda partes relativas a métodos de ensaio (ISO 8573-2 a ISO 8573-9), com orientações para medir contaminantes com rigor.
  • Alguns setores exigem requisitos mais restritos ou certificações adicionais (por ex. ISO 13485 para equipamentos médicos).

Tecnologias e processos para atingir a qualidade de ar necessária

Para cumprir a classe ISO 8573 pretendida, recorrem-se a várias tecnologias de tratamento de ar em combinação. Normalmente, estas tecnologias são organizadas por etapas para remover progressivamente os contaminantes.

Separação de água

A água é um dos contaminantes mais comuns e mais prejudiciais no ar comprimido. Pode causar corrosão, danificar ferramentas pneumáticas e afetar a qualidade do produto. As principais tecnologias incluem:

  • Separadores de ciclone de água: Utilizam a força centrífuga para remover água em volume do fluxo de ar; são geralmente instalados imediatamente após o compressor.
  • Secadores por refrigeração: Arrefecem o ar para condensar e remover o vapor de água; Ideais para aplicações gerais com requisitos de ponto de orvalho moderados.
  • Secadores por adsorção (dessecantes): Utilizam materiais higroscópicos para remover humidade e atingir pontos de orvalho muito baixos (até -70 °C ou inferiores). Essenciais para aplicações críticas, como são os casos da indústria farmacêutica e da eletrónica.
  • Secadores de membrana: Removem vapor de água por permeação seletiva. Compactos e adequados para secagem no ponto de utilização, em sistemas mais pequenos ou locais remotos.

Secadores de ar comprimido

Filtração de partículas

As partículas sólidas podem ter origem no ar ambiente, no compressor ou no próprio sistema de tubagens. Para as remover, recorre-se a:

  • Pré-filtros: Retêm partículas maiores e protegem os equipamentos a jusante.
  • Filtros de alta eficiência: Removem partículas finas até níveis submicrométricos, garantindo ar limpo para processos sensíveis.
  • Filtros HEPA: Para ambientes ultra limpos, como a indústria farmacêutica ou a produção de semicondutores, os filtros HEPA podem remover partículas até 0,3 μm ou menores.

Filtros de ar comprimido

Remoção de óleo

A contaminação por óleo pode ser proveniente de compressores lubrificados ou de fontes ambientais. Métodos de remoção incluem:

  • Filtros coalescentes: Retêm aerossóis de óleo e partículas finas.
  • Filtros de carvão ativado: Removem vapores de óleo e odores, frequentemente como etapa final de polimento.
  • Compressores sem óleo: Em aplicações que exigem a total ausência de óleo, eliminam o risco de contaminação por óleo.

Filtros de ar comprimido

Gestão de condensados

A água e o óleo recolhidos têm de ser descarregados em segurança:

  • Drenos de condensados automáticos: Removem líquidos acumulados em filtros e secadores sem intervenção manual.
  • Separadores de óleo/água: Asseguram a eliminação ambientalmente conforme, separando o óleo da água antes da eliminação.
  • Sistemas de monitorização: Sensores avançados e dispositivos com IoT permitem a monitorização em tempo real da qualidade dos condensados e do estado do sistema.

Dreno de condensados

Exemplos por indústria

Indústrias diferentes, requisitos únicos

Cada indústria tem requisitos específicos para a qualidade do ar comprimido:

  • Alimentar e bebidas: Em unidades de enchimento, o ar comprimido é usado para o sopro/molde de garrafas e para a limpeza de embalagens. De forma a evitar contaminação de consumíveis, é frequentemente necessária a ISO Classe 1-2-1.
  • Farmacêutica: Na produção de comprimidos, o ar comprimido transporta pós e alimenta equipamentos de sala limpa. O ar ultra limpo (ISO Classe 1-1-1) é essencial para evitar contaminação cruzada.
  • Semicondutores: A produção de microchips exige ar extremamente seco e sem óleo para evitar defeitos microscópicos. É comum exigir ISO Classe 1-1-1 ou superior.
  • Equipamentos médicos: O ar comprimido usado em ferramentas cirúrgicas ou na esterilização tem de cumprir requisitos de higiene rigorosos, muitas vezes ISO Classe 1-2-1 ou superior.
  • Automóvel: Cabines de pintura requerem ar seco e sem óleo para garantir um acabamento impecável. É normalmente aplicada a ISO Classe 2-2-2.
  • Embalagens: Sistemas pneumáticos em linhas de embalagem requerem ar limpo e seco para evitar obstruções e assegurar a consistência do desempenho.

Necessidades emergentes da indústria:

  • Energias renováveis: O fabrico de pás de turbinas eólicas e a produção de painéis solares exigem ar comprimido de elevada qualidade para evitar defeitos nos componentes.

Fabrico aditivo (impressão 3D): Requer ar ultra limpo e seco para evitar a contaminação e garantir a qualidade da impressão.

TNO Overview of the compressed air room

Estudo de caso: Festo e TNO

A Festo colaborou com a TNO para melhorar a qualidade do ar comprimido no Laboratório Van Leeuwenhoek, uma unidade de referência em investigação em nanotecnologia. Perante a necessidade simultânea de maior capacidade e de qualidade de ar superior, a Festo realizou uma pré-auditoria abrangente e trabalhou com a Royal HaskoningDHV no desenvolvimento de um sistema de ar comprimido em dois níveis.

Este sistema cumpre a norma ISO 8573, fornecendo ar comprimido extremamente seco (classe 2.1.1) para ensaios sensíveis, enquanto disponibiliza ar de qualidade normal (classe 2.4.1) para outras aplicações. Esta solução personalizada aumentou a fiabilidade e a eficiência, otimizou o consumo energético e demonstrou o papel crítico das normas ISO na obtenção de ar comprimido de alta qualidade para necessidades industriais.

Erros comuns no tratamento de ar (e como evitá-los)

Mesmo com as melhores intenções, muitas fábricas e equipas de manutenção cometem erros evitáveis ao criar ou manter sistemas de tratamento de ar:

  • Subdimensionamento dos equipamentos: Filtros ou secadores demasiado pequenos para o caudal provocam perdas de pressão e fraco desempenho.
  • Negligência com a manutenção: Filtros sujos e drenos entupidos reduzem a eficiência e podem causar contaminação.
  • Instalação incorreta: Colocar secadores ou filtros demasiado longe do ponto de utilização pode permitir recontaminação.
  • Ignorar as condições ambientais: Ambientes húmidos ou muito poeirentos exigem soluções de tratamento mais robustas.
  • Falta de testes regulares: Sem testes periódicos à qualidade do ar, problemas de contaminação podem passar despercebidos até causarem falhas.

Evitar estas situações começa com uma avaliação correta do sistema e com a monitorização regular da qualidade do ar.

Checklist de qualidade do ar comprimido: como garantir a conformidade com a ISO 8573

1. Avaliar os requisitos da aplicação

  • Identificar necessidades específicas da indústria
  • Determinar a classe de pureza ISO 8573 necessária (partículas, água, óleo)
  • Compreender a sensibilidade dos equipamentos e processos aos contaminantes

2. Avaliar o sistema de ar comprimido atual

  • Realizar testes de base à qualidade do ar (partículas, ponto de orvalho, teor de óleo)
  • Rever a capacidade dos equipamentos existentes de filtração e secagem
  • Inspecionar a localização dos componentes de tratamento de ar relativamente ao ponto de utilização

3. Construir e implementar soluções de tratamento de ar

  • Selecionar separadores de água adequados (ciclone, refrigeração, dessecante, membrana)
  • Escolher filtros de partículas adequados (pré-filtros e filtros de alta eficiência)
  • Integrar sistemas de remoção de óleo (filtros coalescentes, filtros de carvão ativado)
  • Instalar drenos de condensados automáticos e separadores de óleo/água
  • Considerar compressores sem óleo, quando aplicável

4. Manutenção e monitorização

  • Planear substituições regulares de filtros e dessecantes
  • Limpar e inspecionar os drenos de condensados periodicamente
  • Monitorizar perdas de pressão nos filtros e secadores
  • Realizar testes periódicos à qualidade do ar, conforme o risco da aplicação
  • Formar as equipas em operação de sistemas e boas práticas de manutenção

5. Documentação e melhoria contínua

  • Manter registos detalhados da manutenção e dos resultados de testes
  • Documentar alterações, modificações ou upgrades ao sistema
  • Rever o desempenho do sistema regularmente e ajustar quando necessário
  • Acompanhar as atualizações de normas da indústria e das tecnologias emergentes
Thumbnail image of the whitepaper on compressed air preparation

Deseja saber mais sobre tratamento de ar comprimido?

📘 Faça o download do nosso whitepaper: “Respostas às 5 perguntas mais frequentes sobre tratamento de ar”

Fazer download agora

Faça o download

Perguntas frequentes (FAQ) sobre a ISO 8573 e a qualidade do ar comprimido

O que é a ISO 8573 e porque é importante?

A ISO 8573 é uma norma internacional que define as classes de qualidade do ar comprimido com base na concentração de contaminantes, como partículas, água e óleo. É importante porque ajuda as indústrias a garantir que o ar comprimido cumpre requisitos de segurança, eficiência e qualidade do produto.

Como determino a classe ISO 8573 de que a minha aplicação necessita?

A classe ISO 8573 necessária depende da indústria e das exigências específicas da aplicação. Por exemplo, as indústrias farmacêutica e de semicondutores exigem frequentemente ar de Classe 1 (ultra limpo), enquanto cabines de pintura na indústria automóvel podem necessitar de Classe 2. Avaliar a sensibilidade do processo e consultar as diretrizes da indústria ajuda a definir a classe correta.

Quais são os principais contaminantes abrangidos pela ISO 8573?

A norma aborda três categorias principais de contaminantes: partículas (poeiras, ferrugem), água (vapor, gotas líquidas) e óleo (óleo líquido, aerossóis e vapor).

Que tecnologias são normalmente utilizadas para atingir as classes de qualidade do ar ISO 8573?

As tecnologias mais comuns incluem separadores de ciclone de água, secadores por refrigeração e dessecantes, pré-filtros de partículas e filtros de alta eficiência, filtros coalescentes e de carvão ativado para a remoção de óleo, bem como drenos de condensados e separadores de óleo/água para a gestão de condensados.

Com que frequência deve ser testada a qualidade do ar comprimido?

A frequência de testes depende do grau de criticidade da aplicação, mas varia normalmente entre testes trimestrais e anuais. Indústrias ou processos de alto risco podem exigir testes mais frequentes para assegurar a conformidade contínua.

Quais são os riscos de uma má qualidade do ar comprimido?

Uma má qualidade do ar pode provocar danos nos equipamentos, a contaminação do produto, o aumento de paragens imprevistas, custos de manutenção mais elevados e riscos de segurança. Em indústrias reguladas, também pode levar a incumprimento e recolhas dispendiosas.

Os compressores sem óleo eliminam a necessidade de filtros para a remoção de óleo?

Os compressores sem óleo reduzem significativamente o risco de contaminação por óleo, mas podem não eliminá-lo por completo devido a contaminação no ambiente ou na tubagem. Para aplicações críticas, continua a ser recomendável um sistema de tratamento de ar completo.

Que práticas de manutenção ajudam a manter a qualidade do ar comprimido?

A substituição regular de filtros e dessecantes, a limpeza ou substituição de drenos de condensados, a monitorização de perdas de pressão e o agendamento de testes periódicos à qualidade do ar são práticas essenciais.

Como posso evitar erros comuns no tratamento de ar comprimido?

Evite subdimensionar os equipamentos, assegure a instalação adequada dos componentes de tratamento de ar perto do ponto de utilização, efetue a manutenção regularmente e, ao criar o sistema, considere as condições ambientais, como humidade e poeiras.

Existem tendências emergentes na gestão da qualidade do ar comprimido?

Sim. A integração de sensores com IoT para a monitorização da qualidade do ar em tempo real, a manutenção preditiva com base em análise de dados e a crescente adoção de tecnologias de tratamento de ar energeticamente eficientes e ambientalmente sustentáveis são tendências-chave.