Cabo de conexão NEBS
- Para a ligação com design retangular L1, padrão uniforme 5,8 mm
- Para rosca M12x1 com codificação A de acordo com a norma EN 61076-2-101
- Para rosca M16x0,75
- Cabo de ligação para o sensor de pressão SPAN
- Nível de proteção de acordo com IP40, IP65, IP67, IP69K no estado montado
- Longitude de cabo 0,5 a 10 m
- Com cabo de PVC ou PUR
- Temperatura ambiente -40 a +70º C