Filtro regulador MS4-LFR

Todas as funções para a preparação de ar comprimido: válvulas para a regulação da pressão, fecho, regulação de filtro e arranque suave, com função de segurança; sensores de pressão e de fluxo, filtro, secador, coletor de água, sensores, lubrificantes e distribuidor. Nos tamanhos 4, 6, 9 e 12.
  • Regulador do diafragma diretamente acionado
  • Boas características de controlo com histerese mínima da pressão e compensação da pressão primária
  • Partícula boa e separação de condensado
  • Com ou sem escape secundário
  • Elevada taxa de fluxo
  • Botão rotativo bloqueável
  • Opção de fluxo de retorno para o escape da saída 2 à saída 1 já integrada
  • Caudal nominal standard <=1.800 l/min com dimensão da grelha 40 mm