Amplificador de pressão DPA
Mais pressão – exatamente onde é necessária: intensificador de pressão do pistão duplo com rácio de pressão 1:2 para pressões de saída até 16 bar.
- Aumento da pressão pneumática até ao dobro da pressão de entrada
- Disponível nas combinações do amplificador de pressão/reservatório de pressão do ar
- Qualquer posição de montagem
- Tempos de abastecimento curtos
- Vida útil longa
- Design compacto
- Disponível com opção de deteção
- Funcionamento sustentável graças à redução do nível de pressão