Ventil cu scaun inclinat VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1-50-16
1002502
GTIN 4052568226039
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune de linie
Mufa cu filet G3/4 conform DIN ISO 228
Debit Kv
6.7 m³/h
Presiune mediu
0 bar - 16 bar
Latimea nominala
16 mm