Ventil cu scaun inclinat VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1-50-16

1002504

GTIN 4052568226053

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune de linie
Mufa cu filet G1 conform DIN ISO 228
Debit Kv
10.8 m³/h
Presiune mediu
0 bar - 16 bar
Latimea nominala
23 mm