Ventil cu scaun inclinat VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-H3B1-50-10

1002506

GTIN 4052568226077

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune de linie
Mufa cu filet G1 1/4 conform DIN ISO 228
Debit Kv
19 m³/h
Presiune mediu
0 bar - 10 bar
Latimea nominala
29 mm